Número de artículo: 0121068
18 Variantes
Centralized vacuum connection, NPT threads, Lock pin 19, Left or Right hand connection
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0119498
- 0110434
- 0110433
- 0121066
- 0121068
- 0120716
- 0109230
- 0121001
- 0121002
- 0121212
- 0121208
- 0121210
- 0121067
- 0121069
- 0121070
- 0121213
- 0121209
- 0121211
Características
- Conecta sistema de vacío centralizado a ventosa
- Disponible con seguro de pasador (lock pin) 16, 19 o montajes de rótula, estándar de industria
- Disponible con compensador de nivel para compensar diferencias de nivel de objeto.
General
Material
Al , CuZn , Steel
Temperatura
-30 - 70 °C
Peso
102 - 146 g
Datos mecánicos
Rango de acción
0-360 º
Datos neumáticos
Vida útil ()
10000000 ciclos
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Manuales
PDF
Folletos
PDF
Certificados
PDF
PDF
PDF
Catálogos
PDF
PDF