Número de artículo: 0211624
2 Variantes
Soporte de sensor
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0211624
- 0211625
Características
- Soporte de sensor para sistemas de herramientas de final de brazo.
- Se adapta a sensores de 18 mm o 12 mm de diámetro, con adaptador reductor incluido.
- Montura con junta esférica: interfaz estándar del sector con un diámetro de 28,6 mm para sistemas de herramientas de final de brazo.
- Montura con pin de bloqueo de 19 mm: interfaz estándar del sector conocida como "Apple core" para sistemas de herramientas de final de brazo.