Número de artículo: Swivel arm clamp on 100, pin 19
9 Variantes
Brazo giratorio tipo brida
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Variantes
- Swivel arm clamp on 50, pin 16
- Swivel arm clamp on 50, pin 19
- Swivel arm clamp on 50, ball joint
- Swivel arm clamp on 100, pin 16
- Swivel arm clamp on 100, pin 19
- Swivel arm clamp on 100, ball joint
- Swivel arm clamp on 150, pin 16
- Swivel arm clamp on 150, pin 19
- Swivel arm clamp on 150, ball joint
Características
- Montaje estándar hasta 25 mm y barras de 1", conexión fácilmente desmontable.
- Ajuste sencillo con un solo tornillo.
- Disponible con seguro de pasador (lock pin) 16, 19 o montaje de rótula, estándar de industria.