Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0213268
3 Variantes

AR16 x 3 Round aluminum profile

Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0213268
  • 0213269
  • 0213270

Características

  • The aluminum pipes consist of a special aluminum alloy
  • and are in a position to bear enormous forces.
  • Intermediate lengths available.
  • Standard length 2000 mm.
  • For suitable sealing caps refer to VSK25 and VSK40.
  • The surfaces are refined / anodized.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar