Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0214352
2 Variantes

GRW 20-35 Gripper Finger (Spring Return)

Finger claw that flips and grips securely around the part.Especially designed for difficult part-removal applications.Pneumatically single acting, spring return...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0214353
  • 0214352

Características

  • Finger claw that flips and grips securely around the part.
  • Especially designed for difficult part-removal applications.
  • Pneumatically single acting, spring return function.
  • Extendable for longer reach using VLR Arm Extensions.
  • Fully compatible with Piab's modular EOAT gripper system.
  • Requirements: Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
  • Requires filtered dry air.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar