Número de artículo: 0214320
3 Variantes
GGA 14-C-40 Spring Loaded Elbow Arm
Angle adjustable elbow arm.
Spring loaded for part compliance.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0214320
- 0214321
- 0214322
Dimensiones DWG
Diámetro
14 mm
Diámetro
14 mm
Longitud
40 mm
Longitud
100 mm
Longitud
23 mm
Longitud
40 mm
Longitud
32 mm
Longitud
19 mm
Amplitud
19 mm
General
Peso, máx
121 g
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Folletos
PDF
Certificados
PDF
Catálogos
PDF
PDF