Número de artículo: 0214608
2 Variantes
SAS 1/4 Vacuum Cup Connector
Provides minimum profile height, allowing vacuum cups to be mounted to the side of the frame profile.
Adjustable along the channel of the frame profile.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0214608
- 0214609
Características
- Provides minimum profile height, allowing vacuum cups to be mounted to the side of the frame profile.
- Adjustable along the channel of the frame profile.
Dimensiones DWG
Longitud
16 mm
Longitud
25 mm
Longitud
38 mm
Rosca
G 1/4 in
Rosca
G 1/8 in
General
Peso, máx
42 g
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Folletos
PDF
Certificados
PDF
Catálogos
PDF
PDF