Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0213256
4 Variantes

RPL 2 Sensor Logic Box

Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0213256
  • 0213257
  • 0213258
  • 0213259

Características

  • Minimize interface wiring and maximize utilization of controller inputs by providing termination/ power distribution points for up to 2 inputs.
  • Inputs/ Outputs can be either current sourcing (PNP), sinking (NPN), or a combination of the two
  • Includes enclosure and cable grips
  • Accessible terminals allow for easy wiring
  • May be installed into "Snap Track" on DIN mounting
  • Solid State logic for long life
  • KK's provide "Pass Through" functionality
  • RPL's provide "AND" Logic functionality
  • RPL can convert PNP signals to NPN and NPN signals to PNP
  • US PAT. #6,812,593

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar