Número de artículo: 0214690
5 Variantes
T06-00-10 Union Tee
Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
Fluid: air, water
Operating pressure range: -100kPa~1MPa
Release collar allows easy removal of tubin...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0214690
- 0214693
- 0214686
- 0214688
- 0214695
Características
- Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
- Fluid: air, water
- Operating pressure range: -100kPa~1MPa
- Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube
- This product is not intended for use in potable water systems
- * Sold in Packs of 10
Dimensiones DWG
Diámetro
6 mm
Diámetro
6 mm
General
Peso, máx
69 g
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Folletos
PDF
Certificados
PDF
Catálogos
PDF
PDF