Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0214724
2 Variantes

U08-00 Union Y

Applicable for both vacuum and positive pressure applications. Operating pressure range: -100kPa~1MPa. Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tub...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0214722
  • 0214724

Características

  • Applicable for both vacuum and positive pressure applications.
  • Operating pressure range: -100kPa~1MPa.
  • Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes.
  • Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube.
  • * Sold in Packs of 10

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar