Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0214755
6 Variantes

W06-M5-10 Extended Male Elbow

Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubesFluid: air, waterOperating pressure range: -100kPa~1MPaRelease collar allows easy removal of tubing w...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0214752
  • 0214753
  • 0214754
  • 0214755
  • 0214756
  • 0214757

Características

  • Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
  • Fluid: air, water
  • Operating pressure range: -100kPa~1MPa
  • Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube
  • This product is not intended for use in potable water systems
  • * Sold in Packs of 10

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar