Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0213359
6 Variantes

GZE321010-DH1010-25 Sprue/part plier with knurled jaws and dual stroke

Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0213359
  • 0213360
  • 0213361
  • 0213362
  • 0213363
  • 0213364

Características

  • The heavy-duty solution with double stroke.
  • Holding load of 375N / 265N at a working pressure of 6 bar.
  • For distance clips refer to DK16.
  • Other strokes on demand.
  • Pneumatic connections G1/8" / M5.
  • Connection diameter 25 mm.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar