Número de artículo: 0213408
4 Variantes
GZE321010-EH10-25 Gripping plier unit, single stroke
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0213408
- 0213409
- 0213410
- 0213411
Características
- The heavy-duty solution with single stroke.
- Holding load of 375N / 265N at a working pressure of 6 bar.
- For distance clips refer to DK16.
- Other strokes on demand.
- Pneumatic connections G1/8" / M5.
- Connection diameter 25 mm.