Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Nueva serie de ventosas para el sector de la automoción producidas por Piab

Publicado 2/11/2020

Piab presenta una nueva serie de ventosas para el sector de la automoción dirigidas a aplicaciones como la fabricación de carrocerías, el ensamblaje final de piezas o a líneas de prensado de baja y media velocidad.

La nueva línea de ventosas cumple con los requisitos del sector en lo relativo a dimensiones e interfaces, además de simplificar la implementación y la instalación. Las ventosas también son una excelente alternativa para otro tipo de aplicaciones fuera del sector de la automoción.

Las ventosas están hechas de Nitrilo-PVC negro sin silicona de dureza 60° Shore (A), un material que da como resultado una ventosa duradera y rentable a la vez. Las ventosas tienen unos tacos de fricción para resistir mejor a las fuerzas de cizallamiento durante su funcionamiento. Además, todas incorporan un inserto de aluminio moldeado para poder acoplar tanto su propia solución de fijación como usar alguna de las conexiones suministradas por Piab, incluidos los adaptadores de conexión rápida – T-slot. Hemos diseñado las ventosas para que funcionen incluso con niveles bajos de vacío, de modo que disponga de una óptima “reserva” de vacío para la elevación.

PAB – Piab Automotive Bellows, ventosas con fuelles Piab para el sector de la automoción (PAB; cinco ventosas de entre 30 y 80mm de tamaño):

  • Diseñadas para manipular chapas metálicas finas en distintas aplicaciones dentro del sector de la automoción.
  • Adecuadas para superficies planas, irregulares, curvadas o cuando se requiere compensación de nivel, como en las aplicaciones de desapilamiento, por ejemplo.
  • Diseñadas para adaptarse tanto a superficies secas como aceitosas.
  • Resistentes a fuerzas de cizallamiento de alta intensidad.

PAF – Piab Automotive Flat, ventosas planas Piab para el sector de la automoción (PAF; cinco ventosas de entre 30 y 80mm de tamaño):

  • Diseñadas para superficies planas o ligeramente curvadas, por ejemplo, en aplicaciones de manipulación de chapas metálicas dentro del sector de la automoción.
  • Las ventosas tienen tacos interiores de apoyo que impiden deformaciones en objetos finos.
  • Resistentes a fuerzas de cizallamiento de alta intensidad.
  • Diseñadas para adaptarse tanto a superficies secas como aceitosas.


Compartir artículo

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar