Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

  • Noticias

Noticias

86 artículos
18/3/2025

Creado para el éxito: Conozca el nuevo KVG E-Series

El nuevo KVG E-Series es otro ejemplo más del compromiso de Kenos® a la hora de ofrecer soluciones de vanguardia adaptadas a diversas necesidades industriales.

12/11/2024

La herramienta personalizable CPT ahora es un producto configurable

Tras dos años de éxito dentro de la línea de productos personalizados Custom Line, la herramienta de paletización para cobots CPT pasa ahora a formar parte del surtido estándar.

5/11/2024

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

11/7/2024

piCOMPACT®23 SMART ahora disponible con IO-link clase B

Piab amplía la gama piCOMPACT23 SMART con IO-link clase B, que admite dominios de alimentación separados entre la alimentación del actuador y la del sensor.

11/7/2024

Separación fácil de muestras con la tecnología por vacío de Piab

La separación de muestras es una tarea habitual en laboratorios químicos para la realización de futuras investigaciones. Las bombas de vacío Lab Vac de Piab garantizan…

25/6/2024

Piab revoluciona la configuración de sistemas de vacío con la herramienta OVM Pro 3D

Piab ha lanzado su muy esperado OVM Pro 3D, una herramienta en línea de vanguardia diseñada para transformar la forma en que se configuran, simulan y optimizan los sistemas de vacío.

11/6/2024

Nuevas ventosas BXP ESD: una conexión a tierra segura para la manipulación de baterías

La serie BXP ESD es una nueva gama de ventosas modulares desarrolladas para proteger los componentes sensibles de baterías, celdas de combustible y componentes electrónicos contra las descargas electrostáticas durante la manipulación.

5/6/2024

piSAFE®: ahora incluso más seguro

piSAFE® se ha renovado, e incorpora mayor versatilidad y sostenibilidad a la vez que conserva la seguridad como uno de sus pilares.

21/5/2024

Con el piCOBOT® Electric los movimientos del brazo del cobot no tienen límites

Totalmente eléctrico, diseño estilizado y sin tubos de aire ni cableado. El nuevo piCOBOT® Electric apunta hacia otro éxito de la gama piCOBOT® de Piab.

5/3/2024

La nueva ventosa BXP de 45 mm ahora con versiones de 65 y 90 mm

Nuestra nueva ventosa BXP de 45 mm ahora también dispone de versiones de 65 y 90 mm.

9/1/2024

Nueva configuración Plug & Play del piCOBOT® para cobots FANUC CRX

Ahora ofrecemos el piCOBOT® y el piCOBOT®L en versiones totalmente adaptadas a FANUC CRX. 100% Plug & Play

28/11/2023

Las famosas ventosas BXP incorporan un nuevo miembro a la familia y estrenan configurador

La familia de ventosas BXP, utilizadas normalmente para manipular objetos con superficies muy porosas, se amplía ahora con un nuevo miembro: la BXP de 45 mm.

Piab refuerza su posicionamiento en el paletizado con la LBG-50
12/9/2023

Piab refuerza su posicionamiento en el paletizado con la LBG-50

Piab refuerza su posicionamiento en el mercado de soluciones para paletizado con una garra mecánica prediseñada y ligera para sacos: la LBG-50.

Una selección de productos AVAC ahora comercializados bajo la marca Piab
7/9/2023

Una selección de productos AVAC ahora comercializados bajo la marca Piab

En agosto del año pasado Piab adquirió AVAC Vakuum Teknik AB, un reputado especialista sueco en vacío con una sólida cartera de productos. Una selección del surtido AVAC se incluye ahora en la gama Piab.

6/4/2023

Cuarenta años y todavía en funcionamiento – una historia de transportadores que duran

Para celebrar el 70.º aniversario de Piab, la división de Transporte por Vacío puso en marcha una competición para encontrar el transportador Piab más antiguo en funcionamiento en cualquier sitio del mundo. Y lo encontramos…

21/3/2023

La ventosa piGRIP® de Piab con labio de espuma (Foam Lip Wide, FLIW) permite manipular objetos con superficies irregulares o poco estructuradas

El labio FLIW (Foam Lip Wide) es la última incorporación a nuestra serie piGRIP®. Totalmente configurable en múltiples combinaciones, es un complemento perfecto para cualquier aplicación…

14/3/2023

Cuatro nuevas incorporaciones a la familia de ventosas para automoción de Piab

La familia de ventosas para automoción de Piab, las planas PAF y con fuelles PAB, se amplía con dos nuevos tamaños para cada una de Ø100 mm y Ø125 mm. 

7/2/2023

La nueva ventosa ECX36 de Piab aumenta la productividad en los procesos de manipulación de huevos.

Una ventosa estable pero delicada a la vez, ideal para procesos de manipulación de huevos también en aplicaciones a alta velocidad. Pruébela ahora

7/2/2023

La nueva ventosa FCX50 de Piab para la manipulación de frutas y hortalizas garantiza un agarre suave de cualquier tipo de fruta, desde aguacates hasta calabacines.

La ventosa FCX50 manipula cualquier fruta independientemente de su forma o textura, incluso fuera del eje, gracias a su diseño de labios múltiples y fuelles flexibles…

8/12/2022

Una selección de garras Joulin se comercializa ahora bajo la marca Kenos®

Ahora, Piab ha integrado tres familias de garras de espuma de Joulin a su cartera de productos Kenos®, mientras que las soluciones para las industrias de trabajo pesado siguen comercializándose bajo la marca Joulin...

8/12/2022

El piCOMPACT®10X SMART de Piab añade funcionalidad a un eyector de pequeño formato

Un eyector inteligente, compacto y eficiente que permite dar el siguiente paso en….

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar