Piab lanza la serie de ventosas P con perfiles de goma
Publicado 8/6/2022
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=768,format=auto/globalassets/my-piab/images/news/product-launches/automation/piraya_news_1120x400.jpg?ref=A083EF1B70)
Ampliando constantemente su cartera de productos y acortando las distancias para acercar la tecnología por vacío a aplicaciones muy especializadas, Piab ha desarrollado un conjunto específico de ventosas para superficies con textura rugosa.
La nueva serie de ventosas P es especialmente adecuada para la manipulación de superficies planas de estructura fuerte e irregular como losas de piedra, madera o chapa diamantada. Hechas de aluminio con un sello perfilado de goma EPDM, se sustituyen rápidamente cuando están desgastadas y permiten usar la tecnología por vacío en aplicaciones que nunca podían haberse imaginado. Las ventosas de la serie P están disponibles en tres tamaños: 35, 60 y 100 mm, y con una conexión por cada tamaño.
Ventajas para el cliente:
- Manipulación fiable de materiales rugosos con ventosas extremadamente fuertes y de larga duración
- Una solución de coste razonable y respetuosa con el medio ambiente, ya que el desgaste solo afecta al perfil EPDM el cual puede cambiarse fácilmente sin tener que sustituir toda la ventosa
Ámbitos de aplicación
- Industria de la construcción: manipulación de losas y ladrillos de piedra
- Industria de la madera: manipulación de vigas en bruto
- Industria del metal: manipulación de planchas diamantadas
- Cualquier otra superficie irregular, rugosa o altamente estructurada