piCOMPACT®23 SMART ahora disponible con IO-link clase B
Piab amplía la gama piCOMPACT23 SMART con IO-link clase B, que admite dominios de alimentación separados entre la alimentación del actuador y la del sensor.
En las celdas robóticas con un alto grado de seguridad, el suministro de alimentación para actuadores y sensores está separado para evitar riesgos de lesiones a las personas que entran en la celda por cuestiones de mantenimiento o reparación tras una parada de emergencia (E-stop), por ejemplo. piCOMPACT®23 SMART con IO-link clase B brinda un mayor grado de seguridad al separar internamente la alimentación de las válvulas y los sensores. En caso de fallo de alimentación o parada de emergencia, la alimentación de las válvulas puede desconectarse mientras siguen suministrando alimentación a los sensores para que, por ejemplo, la pieza presente y el nivel de vacío puedan seguir monitorizándose.
Al combinar IO-link clase B con la opción de válvula biestable, piCOMPACT®23 SMART permite una seguridad aún mayor en caso de fallo de alimentación o parada de emergencia, ya que la válvula biestable permanecerá en su última posición. Si la bomba está en modo de ahorro energético (ES), la válvula cambia a las que usan una reserva de energía almacenada, por lo que se genera vacío y se garantiza la seguridad del objeto.
La opción IO-link clase B ahora está disponible en el configurador piCOMPACT®23 SMART.
Principales ventajas para el cliente
- piCOMPACT®23 SMART con IO-link clase B brinda un mayor grado de seguridad en las celdas robóticas al separar la fuente de alimentación para actuadores y sensores.
- piCOMPACT®23 SMART IO-link clase B en combinación con la opción de válvula biestable mejora aún más la seguridad, lo que garantiza la seguridad del objeto aunque la bomba esté en modo de ahorro energético al reactivar la generación de vacío.