- Noticias
- Creado para el éxito: Conozca el nuevo KVG E-Series
Creado para el éxito: Conozca el nuevo KVG E-Series

La reconocida serie de planos aspirantes Kenos® (KVG), un referente en fiabilidad y eficiencia, está estableciendo nuevos estándares en el mundo de la tecnología del agarre con vacío. El nuevo KVG E-Series es otro ejemplo más del compromiso de Kenos® a la hora de ofrecer soluciones de vanguardia adaptadas a diversas necesidades industriales.
El primer modelo de esta nueva generación es el KVG150, un plano aspirante de 150 mm de ancho que se ofrece en longitudes de 300 a 2000 mm. El KVG150 es el resultado de la excelencia en ingeniería de los líderes mundiales en tecnología de vacío. Los ampliamente conocidos cartuchos COAX® de Piab ofrecen un agarre fiable y energéticamente eficiente. Al mismo tiempo, la innovadora tecnología Easy-Foam de Joulin permite reducir el tiempo de mantenimiento al mínimo, aumentando así la productividad. El diseño de la serie Kenos® incorpora ambas prestaciones junto con su conocida alta precisión, equilibrando una construcción ligera con un rendimiento optimizado. A su diseño de perfil puro le acompaña una mayor zona de agarre con un patrón de orificios optimizado en un perfil más ancho y un vanguardista sistema de eyectores en bloque que maximiza la utilización de la potencia de aire.
Modularidad en su máxima expresión
La serie KVG está formada por soluciones de diseño modular que ofrecen una amplia gama de configuraciones adaptadas a necesidades específicas. Sea cual sea el tamaño, el tipo de espuma, el rendimiento del vacío y la tecnología de control de flujo que necesite, pueden personalizarse a las necesidades de su propia garra de vacío para su aplicación en los sectores de la logística y gestión de almacenes, packaging, madera procesada, manipulación de cajas de cartón y muchos más. Cada componente, desde el silenciador hasta la válvula de control, está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una integración y mantenimiento prácticos y cómodos.
"Hemos trasladado sus necesidades a soluciones reales e innovadoras. Tener que parar una línea para realizar un mantenimiento puede ser muy perjudicial y costoso. El nuevo plano aspirante KVG150 hace posible ahora cambiar un cartucho o la espuma en muy poco tiempo", manifiesta Benjamin Sauze, Product Manager del área de negocio Robotic Gripping.
Amplificación de potencia en la nueva E-Series
La nueva E-Series es parte del concepto de la conocida serie KVG. Sin embargo, cuenta con innovadoras características y funcionalidades, ampliando significativamente la oferta de planos aspirantes en el mercado. El poder de la “E” en esta serie destaca por los siguientes atributos:
“Evolutionary”: tecnología evolutiva que aprovecha los amplios conocimientos y experiencia de los más importantes expertos en tecnología de vacío del mundo y que los traslada a un ingenioso plano aspirante que responde a las expectativas actuales y futuras.
“Easy”: fácil integración y mantenimiento gracias a la última tecnología en planos aspirantes. Sus sofisticadas funciones permiten realizar cambios rápidos y sin esfuerzo de los cartuchos o de la espuma, lo que reduce significativamente los tiempos de inactividad y mejora la eficiencia operativa.
“Eco-friendly” diseñados partir de material reciclado, cumpliendo nuestros objetivos de sostenibilidad corporativa. Los materiales usados pueden desmontarse casi por completo para su reciclaje, contribuyendo a un mundo más ecológico.
Eficiencia energética constituye el núcleo de la tecnología Kenos® y de los productos Piab. El diseño interno del plano aspirante optimiza el flujo de aire, garantizando un aprovechamiento eficiente de la energía. La compatibilidad con otros productos de ahorro energético de Piab como las piSAVE® optimize contribuye aún más a la reducción del impacto medioambiental.
“Extensive” la ampliación de esta gama de planos aspirantes, las diversas opciones de configuración adicionales y las revolucionarias variantes de conectividad de esta serie irán complementando el programa en los próximos años.
Experimente el futuro de la tecnología de agarre por vacío con los Kenos® KVG E-Series, donde la innovación se une a la sostenibilidad y la eficiencia. Configure aquí su propio plano aspirante KVG150.