- Noticias
- El FLC piGRIP® amplía el universo de ventosas Piab
El FLC piGRIP® amplía el universo de ventosas Piab

El FLC piGRIP® es un componente nuevo que mejora la facilidad de uso de todas las ventosas Piab actuales. “Independientemente de la aplicación, este producto permite abordar diferencias de altura y el picking fuera de ángulo de una forma simplificada pero sofisticada”, afirma Lennart Ryberg, Product Manager en la Vacuum Automation Division de Piab.
FLC (piGRIP®) son las siglas en inglés de "compensador de nivel flexible", un componente de Piab nuevo e innovador que ha sido diseñado para mejorar las capacidades de las ventosas Piab actuales, como la compensación de nivel, reduciendo la exigencia de un posicionamiento exacto de las ventosas.
Al incorporar un FLC entre el fuelle de una piGRIP® y la ventosa que elija, se mejora la flexibilidad operativa, lo que facilita el uso de ventosas que pueden tener patrones de sellado o fricción únicos pero con recorrido limitado.
"Con el lanzamiento al mercado del FLC piGRIP®, Piab amplía las posibilidades para crear todo tipo de combinaciones de ventosas con fuelle, y ofrece soluciones aún más personalizadas y precisas", afirma Lennart Ryberg, Product Manager en la Vacuum Automation Division de Piab.
Compensación de ángulo
Gracias al FLC, la ventosa también tiene de capacidad de inclinación, de modo que se ajusta el ángulo en relación con el objeto al que se fija, aumentando así el rango de movimiento. Además, el FLC garantiza una conexión segura entre el fuelle y el racor de abrazadera inferior, lo que limita el riesgo de desacoplamiento durante el funcionamiento y reduce significativamente los daños en los productos manipulados.
Otra característica interesante es que este nuevo componente permite la integración de una válvula piSAVE® sense entre el FLC piGRIP® y la ventosa. Esto permite controlar la retracción y la prolongación del recorrido del FLC antes de manipular el objeto, lo que supone una mejora adicional en cuanto a funcionalidad.
Producto sostenible
Lennart Ryberg explica que uno de los requisitos previos del FLC piGRIP® era que todos los materiales cumplieran con las normativas REACH (EC 1907/2006) y RoHS (2011/65).
“Todos los racores, incluida la tuerca de seguridad y el racor hembra, son de aluminio y son reutilizables. El fuelle piGRIP® y el soporte pueden sustituirse fácilmente si se desgastan. Por lo tanto, con el FLC se ofrece, además de modularidad y flexibilidad, un nuevo nivel de resiliencia y sostenibilidad”, concluye Lennart Ryberg.
FLC piGRIP® es un producto configurable y disponible en piab.com.