Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

  • Noticias
  • El transporte es más fácil con el piFLOW®p SMART con optimización del ciclo de transporte (CCO) de Piab

El transporte es más fácil con el piFLOW®p SMART con optimización del ciclo de transporte (CCO) de Piab

Publicado 6/7/2021

¿No sería genial poder transportar más material al mismo tiempo, con menos requisitos en cuanto a las habilidades del operador y ahorrando en costes de energía? Si está de acuerdo, eche un vistazo al nuevo equipo de la gama de transportadores premium de Piab.

El transportador semiautomático piFLOW®p SMART CCO se centra en las necesidades de la producción continua y permite aspirar material de una estación de descarga de sacos o directamente de un barril por ejemplo, usando una lanza o un tubo de alimentación.

Son necesarios menos ciclos para transportar un determinado producto en las fases de envasado, tamizado, molienda o dosificación. piFLOW®p SMART CCO optimiza el proceso aprovechando al máximo la capacidad del sistema en cada nuevo ciclo de transporte.

La clave para un volumen de lote óptimo

Gracias a sus dos sensores, piFLOW®p SMART CCO utiliza todo el volumen del lote del transportador en cada ciclo. El operario solo debe configurar un parámetro: el nivel de aporte de aire. El resto de ajustes se adaptan de acuerdo al propio transportador.

El sensor superior mide la cantidad de material en el transportador y detiene el ciclo de alimentación una vez alcanza el nivel máximo. El sensor inferior cierra la tapa inferior en cuanto el cuerpo del transportador está vacío, lo que da como resultado un reinicio inmediato del proceso de transporte.

Protección inherente del sistema

El sensor superior del piFLOW®p SMART CCO también actúa como protección contra sobrellenado de material. Al parar el ciclo de transporte antes de que el material llegue al filtro, casi se elimina la rotura del filtro, lo que reduce el tiempo de inactividad y el coste de sustitución.

Durante la fase de descarga del ciclo de transporte, una descarga de aire comprimido limpia el filtro. Esto contribuye a alargar todavía más la vida útil del filtro. En función del material que se transporta, el sistema puede ajustarse para que genere de 1 a 5 descargas de aire en el filtro. Al mismo tiempo un conducto de aire limpia los cabezales de los sensores mediante soplos de aire comprimido durante la descarga del material.

Tan fácil de usar como un transportador de tornillo

Incluso el operario con menos experiencia puede iniciar el piFLOW®p SMART CCO sin problema. Es casi tan fácil e intuitivo como poner en marcha, por ejemplo, un transportador de tornillo. Esto se debe a que el operario solo necesita configurar el nivel de aporte de aire, ya que el piFLOW®p SMART CCO ajusta automáticamente los tiempos de aspiración y descarga al flujo de material. De este modo se evita que el operario tenga que controlar tres parámetros y que se tengan que pasar varios ciclos ajustando el proceso para mejorar el rendimiento.

Para una flexibilidad total, los tiempos de aspiración y descarga también se pueden configurar de forma manual. En este caso, el operario puede guardar configuraciones específicas del material y recuperarlas de nuevo cuando se vuelva a transportar el mismo material.

Todos los ajustes se realizan en la unidad de control eléctrico y se visualizan a través de una interfaz hombre-máquina fácil de usar.

Otras características del piFLOW®p SMART con optimización del ciclo de transporte (Conveying Cycle Optimizer, CCO):

  • Sensores de nivel externos para medir la cantidad de material en el equipo que alimenta el transportador o es alimentado por el transportador
  • Ampliable al sistema de ajuste automático completo en solo 10 minutos añadiendo un adaptador de alimentación y una unidad de apoerte de aire
  • Fabricado en acero inoxidable resistente a los ácidos ASTM 316L
  • Conforme a las normas FDA, EC 1935/2004 y EU 10/2011

piFLOW®p SMART CCO folleto (pdf)

 

¿Desea más información? Póngase en contacto con nosotros!


Compartir artículo

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar