Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

La garra para cobots ideal para la manipular cosméticos

Publicado 16/2/2022
La garra para cobots ideal para la manipular cosméticos

Algunos de los retos más complejos del sector de la cosmética son la gran variedad de canales de venta que utiliza y la necesidad de colocar los productos en embalajes específicos para cada caso: grandes divisiones en grandes almacenes, puntos de venta emblemáticos o pequeñas tiendas especializadas, por ejemplo. Esta tarea la llevan a cabo hoy en día todo un ejército de trabajadores que colocan manualmente cada artículo en cada caja específica. Parece obvio que estamos ante un candidato natural de automatización, pero el proceso resulta también altamente exigente porque requiere mucha flexibilidad para hacer viable la inversión. La garra Kenos® KCS de Piab posee la certificación UR+ y aborda este problema de los clientes de la industria cosmética, quinees necesitan ofrecer pequeños artículos combinados de varias formas y para distintos tipos de tiendas.

Universal Robots, una innovadora empresa pionera en el desarrollo de cobots para la industria de la fabricación, es especialista en aportar soluciones de automatización que operan de forma colaborativa con los trabajadores. Al ser un sistema fácil de usar y rápido de implementar, la flexibilidad suele depender de la tecnología de las herramientas de agarre. La visión de Universal Robots es ofrecer una solución práctica y ya lista al salir de la caja, por lo que el sistema de agarre debe poder integrarse sin dificultades a la plataforma tipo Plug and Play UR+, permitiendo una fácil instalación e implementación.

La fase de puesta en marcha de las garras con certificación del programa UR+ es notablemente rápida, por el requisito de Universal Robots que exige que el fabricante del sistema de agarre proporcione los denominados URCaps. Se trata de pequeños programas similares a las aplicaciones de los teléfonos móviles que permiten al usuario poner en marcha un nuevo sistema de agarre en un cobot UR en cuestión de minutos, sin ningún conocimiento a fondo de programación. Ahora, las garras de vacío Kenos® KCS de Piab cuentan con el respectivo URCap que aparece enumerado en la página web correspondiente de soluciones de UR+. Cualquier garra destinada a la industria cosmética debe ofrecer la flexibilidad y capacidad para manipular toda clase de productos de cualquier forma y tipo de envase o embalaje, ya sea cajas, bolsas, tubos o recipientes de vidrio.

La industria cosmética trabaja con una enorme variedad de productos de tamaño pequeño y formas variadas, siendo por ello altamente dependiente de soluciones de automatización flexibles que puedan manipular lo que se les presente para que la inversión resulte viable. Gracias a la flexibilidad de la garra Kenos® KCS de Piab, los clientes de la industria cosmética pueden ahora manipular sus productos, cualquiera que sea su forma o superficie, facilitando la manipulación de varios productos con una misma herramienta de final de brazo (EOAT, por sus siglas en inglés).

La garra Kenos® KCS de Piab consiste en una unidad de garra y una unidad de bomba independiente, que integra la generación de vacío modular en los espacios más pequeños. Ambas están conectadas por un sistema de cambio rápido. La garra principal es de espuma técnica, adaptable a una amplia variedad de contornos y que, por lo tanto, puede amoldarse a diferentes productos de forma flexible. En muchos casos, eso elimina la necesidad de una identificación precisa de una pieza de trabajo, así como de las superficies de agarre. Por consiguiente, en muchas aplicaciones no es necesario cambiar la garra cuando cambian los productos que se van a manipular. El cobot está, por tanto, listo para el uso inmediato en diferentes procesos.

Además de la mayor flexibilidad en el ámbito de aplicación, se ahorran tiempo y costes gracias a menores periodos de inactividad y a una necesidad de menor tiempo para el cambio de herramientas. A eso también contribuye el hecho de que, cuando la espuma técnica se desgasta, simplemente se sustituye esa parte, sin necesidad de cambiar toda la garra. Para la manipulación directa de alimentos, la garra también puede equiparse con una espuma técnica especial aprobada por la FDA. Para aplicaciones específicas, como la manipulación de bolsas de plástico de productos concentrados o granulados, Piab ha desarrollado otra unidad de garra que puede intercambiarse rápidamente por su sistema de cambio rápido.

La flexibilidad en cuanto a formas y superficies que pueden manipularse, al igual que para la colocación de los productos a manipular, es un plus para la industria cosmética. Para la garra Kenos® KCS de Piab, no importa si un producto se coloca exactamente en el lugar previsto, ya que esta puede recogerlo siempre y cuando la superficie de la garra presente contacto con la mayor parte del producto.

Las unidades de garra se caracterizan por su diseño sin bordes duros. Los bordes redondeados y la superficie de espuma técnica eliminan en gran medida los posibles riesgos de lesiones en el ambiente de trabajo. Eso hace a las unidades de garra particularmente seguras para usar con cobots, los cuales colaboran libremente con los humanos.

La unidad de bomba está equipada con la potente tecnología por vacío COAX® SX de nueva generación de Piab. La unidad piCHIP es una bomba de vacío pequeña y ligera, optimizada para la integración y seleccionada debido a su funcionamiento silencioso, que la hace ideal para usar cerca del operario. Los eyectores COAX® son hasta dos veces más rápidos que otros eyectores y producen tres veces más caudal que un eyector convencional con el mismo consumo de aire. Por ello, la unidad piCHIP puede ofrecer un alto rendimiento incluso con presión de alimentación baja o fluctuante. Pruebas comparativas independientes realizadas por el Instituto Fraunhofer para máquinas herramienta y técnicas de conformado (IWU) en Dresde han demostrado que los eyectores Piab requieren una cantidad significativamente menor de aire comprimido para lograr el mismo rendimiento en comparación con los eyectores de otros fabricantes. Esto los hace especialmente eficientes. En consecuencia, su uso reduce el coste del suministro de aire comprimido y, por tanto, el coste total de producción. Este es otro factor importante en sectores cada vez más competitivos, ya que la manipulación y colocación de un producto no son factores que aporten valor en el proceso de producción.

¿Desea más información? Póngase en contacto con nosotros.


Compartir artículo

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar