- Noticias
- Elevar más con menos con la nueva unidad de bomba de vacío piCOBOT®L
Elevar más con menos con la nueva unidad de bomba de vacío piCOBOT®L

Piab sigue desarrollando la familia piCOBOT® incorporando ahora una versión más grande. Desarrollada pensando en el cliente que trabaja con pequeños robots industriales y cobots, su capacidad de carga junto con su estructura de baja altura permiten una máxima capacidad de transporte.
Con una capacidad de elevación de hasta 16 kg, el piCOBOT®L es particularmente atractivo para el ecommerce y aplicaciones de logística y almacenaje, además de poder usarse para elevar artículos pesados en líneas de producción. Se basa en la misma plataforma tecnológica que la versión original la cual consta de una unidad de bomba de vacío y una unidad de agarre opcional. La unidad de bomba de vacío es escalable y puede equiparse con un número variable de los más nuevos y potentes eyectores COAX®. Al ofrecer un rendimiento de vacío significativamente mayor, permite un movimiento rápido al levantar artículos más pesados para lograr una alta productividad en el embalaje y el paletizado, el montaje de piezas o para el cuidado y atención a las máquinas (machine tending).
Idónea para distintos efectores finales
Su gran caudal de vacío facilita aún más el uso de los planos aspirantes de espuma Kenos® que pueden elevar una gran variedad de objetos, desde uno solo grande y pesado hasta una multitud de objetos pequeños simultáneamente. El piCOBOT®L es asimismo una excelente plataforma para efectores finales personalizados, tanto si están desarrollados por especialistas Custom Line de Piab, como por el propio cliente o integrador. Gracias a la conexión de vacío situada en la parte inferior de la bomba, no se requiere ningún cableado extra al acoplar una unidad de agarre diferente.
Cambiador automático de herramientas
El piCOBOT®L permite cambiar manualmente las garras y desmontar la herramienta de la unidad de bomba. Sin embargo, el requisito de acelerar los cambios de herramienta cuando se necesitan, exigía un proceso automatizado que garantizara operaciones continuas y proporcionara flexibilidad. Resultado: una solución para muchas tareas diferentes y al menor coste posible. De ahí que la incorporación más importante sea el cambiador automático de herramientas con una estación de acoplamiento para efectores finales adicionales. El cambiador automático de herramientas dispone de una palanca que bloquea o desbloquea la placa adaptadora del efector final. La estación de acoplamiento puede abrir y cerrar automáticamente la palanca para retirar una unidad de agarre del cobot y recoger y conectar otra distinta sin necesidad de intervención humana. Como alternativa, el cambio de garra en el cambiador de herramientas también puede realizarse manualmente.
El mejor mantenimiento en su categoría
El piCOBOT®L está desarrollado para facilitar al máximo el acceso a todas las piezas que requieren limpieza. Por esa razón, los cartuchos del eyector pueden extraerse por partes y limpiar las etapas de vacío cuando se necesita. La integración de filtros de protección contra el polvo maximiza aún más los tiempos de funcionamiento de la máquina. Gracias al robusto cuerpo de la bomba, que cumple la norma IP65, se consiguen largos tiempos de funcionamiento también en entornos adversos.
Ventajas para el cliente en un vistazo:
- Permite aplicaciones a alta velocidad gracias al uso de los nuevos y potentes cartuchos de vacío COAX®
- Eleva más con menos gracias a su alta capacidad de elevación de 16 kg y con solo 107 mm de altura
- Seguro para la colaboración directa entre personas y robots gracias a sus bordes redondeados
- Alto tiempo de funcionamiento incluso en entornos difíciles gracias a su fácil mantenimiento y a su robusto cuerpo que cumple con la norma IP65
Ámbitos de aplicación:
- Ecommerce, almacenaje y logística
- Embalaje y paletización
- Procesos de producción que requieren montar piezas pesadas