Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Introducción de la compatibilidad con Polyscope X:mejora de los robots UR con las soluciones de Piab

Publicado 29/4/2025
Introducción de la compatibilidad con Polyscope X:mejora de los robots UR con las soluciones de Piab

La compatibilidad con Polyscope X marca un avance significativo para las capacidades de Universal Robots (UR), lo que permite una transición fácil a soluciones de automatización más eficaces y flexibles. Esta nueva compatibilidad garantiza que los innovadores productos de Piab puedan aprovechar plenamente la funcionalidad y el rendimiento mejorados de los robots UR.

Piab URCap para Polyscope X ofrece una experiencia de integración perfecta, simplificando la configuración y las pruebas a los usuarios. Esto garantiza que las garras estén óptimamente preparadas para cualquier tarea, lo que mejora la productividad y reduce los tiempos de instalación. Al centrarse en ofrecer habilidades inteligentes y funciones intuitivas, los operarios pueden disponer de un control de vacío preciso y realizar unas operaciones eficaces, todo ello adaptado a sus necesidades específicas.

URCap ofrece una experiencia de usuario y una interfaz de usuario mejoradas, además de ofrecer un diseño más intuitivo y fácil de usar. Esta mejora permite a los operarios navegar y utilizar el sistema con mayor facilidad, lo que mejora el grado de eficiencia y satisfacción en general.

“Estamos encantados de presentar nuestro URCap para PolyScope X, un gran avance en robótica colaborativa”, manifestó Anders Falk, Global Product Manager de Piab. “Nuestra solución no solo mejora las capacidades de Universal Robots, sino que también permite a los fabricantes alcanzar nuevos niveles de eficiencia y productividad”.

URCap cuenta también con un panel multitarea con habilidades inteligentes, que permite además un fácil acceso a las funciones del gripper. Esto incluye la capacidad de activar y desactivar el vacío de la pinza, lo que garantiza una manipulación segura de los materiales. La pestaña de pruebas verifica la idoneidad de la configuración, además de proporcionar actualizaciones en tiempo real del estado de la bomba durante las pruebas.

Piab URCap para Polyscope X está disponible para una amplia gama de nuestros productos, como el piCOBOT®, piCOBOT® L, piCOBOT® Electric, Cobot Palletizing Tool (CPT) y Kenos® Collaborative Small (KCS).

Principales ventajas para el cliente
Integración y configuración perfectas: actualiza automáticamente las opciones de configuración en función del producto seleccionado, de modo que se simplifica la instalación y se garantiza el rendimiento óptimo de la garra.

Interfaz y experiencia de usuario mejoradas: la mejora de la experiencia de usuario y de la interfaz de usuario, con un uso más intuitivo y un manejo sencillo, se traduce en mayor eficiencia operativa.

Habilidades inteligentes y multitarea: fácil acceso a las funciones de la garra mediante habilidades inteligentes, lo que permite una gestión eficaz de las tareas y una manipulación segura de los materiales.


Compartir artículo

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar