- Noticias
- Extremadamente ligero y robusto a la vez: el nuevo paletizador Kenos®Safe&Light permite maximizar la operatividad del robot.
Extremadamente ligero y robusto a la vez: el nuevo plano aspirante Kenos® Safe&Light de Piab permite maximizar la operatividad del robot

Las pymes están apostando cada vez más en la automatización de los procesos de paletización, y para ello, los cobots o pequeños robots industriales necesitan soluciones de agarre fáciles de instalar y operar. La robustez y la versatilidad son otros de los requisitos necesarios para mantener los tiempos de la máquina y maximizar la usabilidad. La herramienta de paletización Kenos® Safe&Light (KSL) de Piab es precisamente eso: una solución robusta, sencilla y extremadamente ligera, pensada para una amplia variedad de aplicaciones, especialmente de trabajos pesados, en entornos polvorientos y especialmente exigentes.
Con una carga útil de hasta 59 kilogramos, dependiendo del tamaño de garra seleccionado, el paletizador KSL es ideal para la manipulación de cartón en el sector de la logística y del ecommerce, así como para la manipulación de elementos de madera, materiales de construcción o procesos de final de línea. La combinación de su ligereza con su elevada carga útil hace del KSL una solución muy rentable. Dependiendo de los artículos que se vayan a manipular, se puede recurrir a un cobot o a un robot industrial pequeño, que también se utiliza a menudo en celdas de paletización estándar.
Equipado con espuma EasyFoam, la garra de espuma KSL puede adaptarse a la perfección a aplicaciones específicas. Su acoplamiento magnético permite cambiar la espuma de forma rápida y fácil un gran número de veces, reduciendo así los tiempos de inactividad por sustitución.
El diseño especial de la estructura de fibra de carbono que sostiene el cuerpo de espuma hace que este plano aspirante sea extremadamente ligero, permitiendo aprovechar al máximo la carga útil del robot o cobot. Esto puede ayudar a ahorrar enormemente en los costes del sistema, ya que permite utilizar un robot o cobot más pequeño en función de la aplicación.
Las garras de esmpuma están disponibles con válvula de retención o con restricción de caudal. El cliente puede elegir entre una solución con un sistema de válvula de retención independiente (garantizando un nivel de vacío constante y sin requerir ningún ajuste), o bien, optar por una solución más económica que incorpora un sistema de orificios calibrados (permitiendo manipular artículos también boca abajo).
El plano aspirante KSL puede equiparse con generación de vacío interna o externa. Hay disponible opcionalmente un kit de válvula para un eyector de vacío. Cuando se utiliza esta garra de espuma con un cobot UR, el paquete incluye un UR cap, siendo así una solución totalmente plug&play. El plano aspirante también es adecuado para utilizarse con el resto de cobots o robots industriales de pequeñas dimensiones que hay actualmente en el mercado.
.
Las ventajas para el cliente en un vistazo:
- Plano aspirante con diseño compatible para cobots y con un peso muy bajo que permite maximizar la carga útil del cobot
- Procesos ininterrumpidos en entornos polvorientos y especialmente exigentes gracias a su diseño robusto, sus materiales y su tecnología de válvulas
- Tiempos de inactividad breves gracias al sistema magnético EasyFoam que facilita una sustitución rápida y sencilla de la espuma
Aplicaciones principales:
- Procesos de final de línea
- Envase y embalaje / Almacenamiento
- Manipulación de elementos de madera