Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

  • Noticias
  • La familia de ventosas multifunción de Piab se amplía ahora con una miniventosa de 25 mm y características adicionales

La familia de ventosas multifunción de Piab se amplía ahora con una miniventosa de 25 mm y características adicionales

Publicado 2/12/2022

En los procesos automatizados, las soluciones para reducir el tiempo de inactividad de las máquinas mientras se cambian las herramientas entre las diferentes aplicaciones, así como la eficiencia energética, ahora son más importantes que nunca. La familia de ventosas multifunción de Piab se puede utilizar en diferentes aplicaciones sin hacer cambios en el sistema, y con sus excelentes capacidades de agarre optimizan el consumo de energía.

Desde su lanzamiento a principios de 2021, las ventosas multiuso MX se han implementado con éxito en muchas aplicaciones. Ahora Piab presenta al hermano pequeño de la familia.

Tamaño pequeño, aplicación flexible

Con un diámetro de tan solo 25 mm, la nueva MX25 es la ventosa más pequeña de la exitosa familia MX. Pero al igual que sus hermanas mayores, es una auténtica ventosa multifunción y puede recoger objetos de una amplia variedad de materiales y con diferentes geometrías. Gracias a su tamaño más pequeño, es perfecta para sujetar objetos pequeños con precisión, por ejemplo, en ecommerce y aplicaciones intralogísticas, así como en la clasificación y reciclaje.

Para manipular objetos más grandes, se pueden colocar varias ventosas MX25 en una herramienta de final de brazo y, de esa forma, aumentar el área de elevación e incrementar la carga para conseguir un agarre más seguro y fiable, especialmente en aplicaciones donde la velocidad es esencial. Además, al repartir la fuerza de elevación entre varias ventosas en una herramienta de final de brazo se prolonga su longevidad.

Para reducir aún más el tiempo de mantenimiento, la conexión push-in permite un montaje y desmontaje más fácil.

Nuevos accesorios para una mayor eficiencia

Las ventosas MX han demostrado su valía como ventosas multifunción desde el primer momento. Pueden levantar casi cualquier objeto independientemente del material y la forma. Ahora, esta flexibilidad se completa gracias a la opción de añadir fuelles adicionales (3 fuelles) de la gama piGRIP® a las ventosas MX35-65. Los fuelles adicionales aumentan la altura de la ventosa y la convierten en una verdadera ventosa multiuso superflexible, que puede levantar objetos de diferentes alturas y dimensiones en la misma aplicación. Esta flexibilidad es exactamente lo que se necesita para satisfacer los requisitos individuales cada vez más exigentes de las empresas de logística y picking.

Los tamaños de las ventosas MX35-65 ahora también se pueden configurar con filtros de disco montados en fuelle. La mayor superficie del filtro puede ayudar a reducir el tiempo de mantenimiento, especialmente en entornos polvorientos.


Experimente los beneficios de la auténtica ventosa multifunción:

  • Operaciones más sostenibles y energéticamente eficientes gracias al bajo caudal de vacío, que reduce el uso del aire comprimido
  • La excepcional capacidad de sellado permite manipular diferentes tipos de objetos con distintas formas y superficies
  • Bajo impacto de arrugas y aspecto impecable del embalaje gracias al bajo nivel de vacío
  • Agarre seguro y estable para aplicaciones de alta velocidad incluso con bajos niveles de vacío
  • Mayor durabilidad gracias al material DURAFLEX® elástico y resistente al desgaste


Aplicaciones principales:

  • Perfecta para manipular bolsas difíciles, envases flexibles tipo pouch, cajas de cartón u objetos reciclados, entre otros muchos artículos

Compartir artículo

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar