- Noticias
- La herramienta de paletización para cobots (Cobot Palletizing Tool, CPT) de Piab permite hacer más palés por día
La nueva herramienta de paletización para cobots (Cobot Palletizing Tool, CPT) de Piab permite hacer más palés por día

El comercio electrónico estimula la necesidad de gestionar los envíos más rápidamente. La zona de recogida flexible de la nueva CPT de Piab permite manipular varias cajas en cada ciclo usando cobots a alta velocidad. De ese modo, la CPT permite paletizar más cajas, lo que en definitiva significa expedir más palés cada día.
La CPT es una herramienta de agarre para cobots, inteligente y compacta, que permite a los clientes expedir más productos a la vez. Su superficie de agarre multizona permite manipular varias cajas en el mismo ciclo, incluso de distintas formas. Su carcasa ligera permite manipular más cajas por cada recogida. Su unidad de válvula piSMART® garantiza una velocidad máxima de las operaciones.
Además de manipular varias cajas a a vez, la herramienta es muy ligera, y añade muy poco peso al brazo del robot. Esto hace que el desgaste se reduzca al mínimo y se alargue la vida útil del cobot.
La CPT consta de una unidad de bomba y de una placa de succión que manipula las cajas. En caso de necesitar una configuración distinta, basta con cambiar la placa de succión. Esto reduce el coste de la herramienta de final de brazo en un 80%, proporcionando al mismo tiempo la mayor flexibilidad posible.
La válvula piSMART® es una unidad preparada con IO-Link para adaptarse a la Industria 4.0, por ejemplo, ofreciendo mantenimiento predictivo a fin de garantizar tiempos de actividad lo más largos posible. Equipada con la última tecnología de generación de vacío COAX®, se reduce el consumo de aire y se garantiza una potencia de elevación segura con la máxima carga útil.
Las ventajas para el cliente en un vistazo:
- Mayor capacidad de expedición de palés al día gracias a las zonas de recogida flexibles para la manipulación de múltiples cajas de cartón
- Vida útil del cobot más larga gracias a la menor cantidad de movimientos y al bajo peso de la herramienta de agarre
- Se requiere una única EOAT en vez de varias herramientas
Aplicaciones:
- ecommerce
- Almacenaje
- Logística