- Noticias
- La nueva ventosa piGRIP® de Piab con labio de espuma (Foam Lip Wide, FLIW) permite manipular objetos con superficies irregulares o poco estructuradas
La nueva ventosa piGRIP® de Piab con labio de espuma (Foam Lip Wide, FLIW) permite manipular objetos con superficies irregulares o poco estructuradas

FLIW (Foam Lip Wide) es la última incorporación a nuestra serie piGRIP®. Totalmente configurable con multitud de combinaciones, es el complemento perfecto para cualquier aplicación de picking. Seleccione el tipo de labio, fuelle, soporte y racor, y cree la combinación adecuada para cualquier necesidad concreta.
piGRIP® FLIW es la opción perfecta para manipular objetos con superficies irregulares o poco estructuradas. El labio está disponible en cuatro diámetros: Ø40, Ø60, Ø80 y Ø120 mm. Independientemente de su anchura, el labio de espuma siempre es de tipo EPDM suave (monómero de etileno propileno dieno) y se ofrece en distintas alturas ya sea sin fuelles o entre 1 y 6 fuelles piGRIP®. El labio FLIW se fija con un anillo de cierre especial de POM (polioximetileno) que aporta seguridad adicional a la ventosa y mantiene el labio en su sitio.
La base de este nuevo labio es la piGRIP® FLI, pero incorporando un labio más ancho que garantiza elevaciones aún más seguras y una mayor flexibilidad. La piGRIP® FLIW se configura fácilmente en el configurador piGRIP®.
Aproveche los beneficios de la piGRIP® FLIW:
- Perfecto para objetos con superficies irregulares o poco estructuradas
- Diferentes tamaños y alturas para dar respuesta a cualquier necesidad
- Fijación mediante un anillo de cierre especial de POM (polioximetileno)
Aplicaciones principales:
- Producción y packaging de bienes de consumo de alta rotación (FMCG)
- Diseñado para manipular objetos con superficies irregulares, poco estructuradas o con grandes diferencias de altura
- Manipulación de piezas no planas en una línea de producción