Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

  • Noticias
  • Lanzamiento de piSAFE®: La gama completa ya está disponible

Lanzamiento de piSAFE®: La gama completa ya está disponible

Publicado 8/6/2021

La nueva gama piSAFE® de Piab ofrece grandes beneficios en aplicaciones donde la seguridad, la flexibilidad, la velocidad y el rendimiento son clave.

Los productos de la gama piSAFE® ofrecen soluciones especialmente desarrolladas para ser configurables y de bajo peso y para poder adaptarse a sus necesidades específicas. Si bien mantiene un rendimiento de vacío líder en el mercado a través de la tecnología COAX® patentada por Piab, su diseño flexible y la facilidad de mantenimiento la convierten en la opción perfecta para aplicaciones robóticas complejas y dispositivos de manipulación ergonómicos donde la seguridad es fundamental. Ya sea para un sistema de sujeción por vacío centralizado o descentralizado, interfaces con sistemas EOAT comunes (estándar industrial) o un montaje independiente, la gama piSAFE® proporciona gran seguridad en el vacío y una configuración de alto rendimiento especificada para usted.

La gama piSAFE® se complementa ahora con la válvula de seguridad de vacío piSAFE® y la válvula de seguridad de vacío piSAFE® Mini para sistemas centralizados, lo que completa la gama piSAFE® de Piab. Ambas estarán disponibles a partir del 8 de junio.

Beneficios clave de la gama piSAFE®

  • La válvula antirretorno de seguridad de vacío (válvula de retención) es la encargada de mantener el vacío en aplicaciones selladas en caso de fallo energético o de sistema
  • Posibilidad de sustituir dispositivos de seguridad mecánicos o tanques de vacío más costosos por herramientas robóticas y equipos ergonómicos
  • Adecuadas para dispositivos de elevación, manipuladores ergonómicos y grúas que deban cumplir con normas de elevación como la (DIN/SS) –EN 13155 y la norma ASME B30.20
  • Gracias a las funciones de ahorro energético se reduce el nivel de ruido y la huella de carbono. El consumo de aire se reduce hasta un 98% por ciclo
  • El uso de materiales ligeros reduce el peso de la EOAT y garantiza un menor desgaste de los motores robóticos y la transmisión con la posibilidad de aumentar la velocidad y aceleración, o utilizar un robot más pequeño y más barato

Características clave de la gama piSAFE®:

  • Configurable con eyectores de vacío basados ​​en la tecnología COAX® con funciones de control integradas de ahorro energético y liberación
  • Puerto de detección de vacío incluido para una fácil instalación del interruptor listo para usar
  • Configurable con diferentes tipos de funciones de liberación que admiten la velocidad máxima de liberación y la liberación sin consumo de aire
  • El diseño modular facilita el mantenimiento, con opciones de conexión rápida y es apto para configuraciones de aplicaciones

Compartir artículo

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar