- Noticias
- Las bolsas endebles pueden recogerse y manipularse más fácilmente
Las bolsas endebles pueden recogerse y manipularse más fácilmente con un agarre seguro

A medida que las bolsas se vuelven más finas y endebles, se necesita un mayor cuidado al manipularlas. Con la nueva ventosa BGX, desarrollada especialmente para manipular bolsas endebles, este reto puede considerarse superado. La ventosa BGX es idónea para aplicaciones de ecommerce, productos de consumo de rápida rotación (FMCG), manipulación de alimentos, moda y otros sectores en los que se manipulan bolsas.
Las bolsas fabricadas con película de plástico como la que se usa para ensaladas y verduras frescas y las bolsas con una lámina de aluminio que se utilizan para las patatas fritas y otros refrigerios también son endebles y a menudo tan frágiles como su contenido. Los nuevos materiales biodegradables y reciclables son cada vez más populares, lo que aumenta los retos de manipulación de bolsas.
Cuanto más fina sea una bolsa, más fácil será que una ventosa acabe succionándola y dañándola. Para evitar daños en la bolsa o en su contenido, el labio debe ofrecer una capacidad de sellado excepcional, incluso con bajos niveles de vacío.
La nueva ventosa BGX de Piab para manipulación de bolsas está específicamente desarrollada para ser el manipulador perfecto de bolsas endebles y de gran tamaño, dando respuesta a los retos que presentan dichas aplicaciones. El labio de la ventosa para este tipo de bolsas está diseñado con una excepcional capacidad de sellado, incluso con bajos niveles de vacío.
Fabricada como una ventosa de formato monopieza con dos fuelles, la ventosa recogerá fácilmente bolsas de distintas alturas con un grado de sujeción seguro y estable del producto en aplicaciones robotizadas rápidas y semirrápidas.
Las ventosas BGX están hechas de silicona azul con certificado de la UE y de la FDA para el contacto directo con alimentos y son adecuadas para trabajar en aplicaciones de alta y baja temperatura. La ventosa puede configurarse eligiendo entre tres valores de diámetro del labio (34, 41 y 48 mm) y entre seis diferentes conexiones push-in de aluminio, diseñadas para fijarse con seguridad al robusto cuello de las ventosas.
Ventajas del manipulador definitivo para bolsas:
- Perfecta para la manipulación de bolsas endebles
- El labio sella excepcionalmente bien con un bajo nivel de vacío.
- Una ventosa monopieza que ofrece una sujeción segura y estable del producto en aplicaciones robotizadas rápidas y semirrápidas
- Su diseño multifuelle compensa la diferencia de alturas y las superficies irregulares
- Material de silicona con certificado de la UE y la FDA para contacto directo con alimentos
- Adecuada para aplicaciones tanto de baja como de alta temperatura
- Configurable para aplicaciones individuales de ecommerce, FMCG, manipulación de alimentos, moda y en otros sectores.
Las soluciones Piab para la manipulación automatizada de bolsas parten de nuestra amplia experiencia en tecnologías de vacío y de eyectores, además del uso de nuestras ventosas especializadas. Con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de ventosas para la manipulación de bolsas, seguimos marcándonos nuevos retos constantemente para crear nuevos diseños que permitan aplicaciones específicas destinadas a impulsar su negocio.