Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Aumento de la productividad en la formación de cajas en una aplicación veterinaria

Publicado 9/9/2022
Aumento de la productividad en la formación de cajas en una aplicación veterinaria

Utilizando las ventosas B52XP de Piab y la bomba piCOMPACT23 SMART, Cob-Solution diseñó y construyó un sistema para llevar a cabo la recogida y la apertura de cajas de cartón en Rao Farmaceutici, una farmacéutica veterinaria siciliana que está invirtiendo en ecommerce y vendiendo en toda Europa.

El sistema de Cob-Solution, llamado CoBox Erector, se instaló en el departamento de logística del centro de Partinico del cliente, en la provincia de Palermo. La solución fue diseñada para liberar al operario de la actividad repetitiva de formar y encintar cajas, permitiéndole dedicarse a tareas de mayor valor añadido.

La cadena de procesos

El sistema es totalmente configurable y ofrece la posibilidad de manipular diferentes formatos de cajas gracias a su diseño de doble plataforma. La capacidad máxima de cada plataforma es de 40 piezas con un grosor del cartón de 5 mm. El sistema es capaz de formar y encintar 4 cajas por minuto, cogiendo la caja desmontada directamente del almacén. La garra que cuenta con soluciones de Piab se utiliza en la fase de formación.

Una vez formadas y encintadas, las cajas se colocan en un transportador de rodillos situado por encima del sistema y, por gravedad, descienden a la línea donde el operario las llena con los medicamentos pedidos en línea por los clientes. Las cajas se introducen en la línea de producción desde un almacén automático.

Tras llenarlas, las cajas se cierran y se encintan con el sistema Cob-Solution. A continuación, el operario las comprueba, las etiqueta automáticamente y las envía a los clientes.

La planta Cob-Solution está equipada con asistencia remota para reducir las intervenciones in situ y optimizar el tiempo y los recursos.

El desafío del agarre

"La dificultad radicaba en la diferencia dimensional de los formatos de caja que se tenían que manipular, cuestión que se resolvió gracias al apoyo de los técnicos de Piab que nos permitieron agarrar incluso el formato más grande y pesado de nuestro cliente con fiabilidad y precisión", afirma Federico Caroppo, director general de Cob-Solution.

"Otro reto era la porosidad y la rigidez del cartón. También en este caso la experiencia de los técnicos de Piab y del Sr. Cristian Mazzetti de TMA, distribuidor autorizado de Piab, nos sirvió de guía de la mejor manera posible en la elección de la tecnología adecuada", añade Matteo Barbieri, director técnico de Cob-Solution.

La cooperación y los resultados

Federico continúa: "Piab siempre ha sido nuestra primera opción para nuestras soluciones estandarizadas por la fiabilidad que son capaces de garantizarnos. Para nosotros, es esencial contar con un proveedor que sea capaz de dimensionar y suministrar un sistema completo de agarre por vacío, como en este caso, evitando utilizar una mezcla de soluciones que, además, complicaría al cliente la obtención de piezas de recambio.

Matteo concluye: "Gracias a las soluciones automatizadas adoptadas, nuestro cliente ha experimentado un aumento del 30% en la productividad y está considerando la introducción de nuestro sistema en sus otras plantas de producción. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas aún no han percibido del todo lo que la tecnología colaborativa puede hacer por ellas y nosotros ayudamos a las empresas a alcanzar esta conciencia".

Las ventajas de la tecnología de vacío de Piab

Las ventosas con fuelle B-XP son ideales para superficies irregulares y porosas como el cartón. Están hechas de DURAFLEX®, un material especialmente desarrollado por Piab, que tiene la elasticidad del caucho y la resistencia al desgaste del poliuretano. Además, el material DURAFLEX® no deja marcas.

Basado en la tecnología COAX®, la piCOMPACT®23 SMART es una bomba con eyectores de vacío configurable desarrollada para aplicaciones de manipulación robótica. Integra dos electroválvulas para la generación de vacío y el soplado, un vacuostato y una serie de sofisticadas funciones de software que reducen el consumo de aire comprimido y simplifican la instalación y programación del robot gracias a su extrema flexibilidad. Cuenta con un diseño optimizado para la máxima confiabilidad, versatilidad, altas tasas de flujo y tiempos de ciclo cortos.

La tecnología de generación de vacío COAX® de Piab minimiza el consumo de energía ofreciendo al mismo tiempo un agarre rápido gracias a su alto caudal de vacío inicial.

¿Quiere saber más? Póngase en contacto con nosotros.

Acerca de COB-Solution

Cob-Solution es una startup innovadora fundada en 2019 con un fuerte enfoque en la robótica colaborativa. La empresa ofrece soluciones de automatización de vanguardia mediante el uso de tecnologías avanzadas con una perspectiva hacia la Industria 4.0, garantizando procesos de producción más eficientes. Cob-Solution pone a disposición de los clientes las competencias y los conocimientos especializados adquiridos en el ámbito de la automatización industrial, analizando el ciclo de producción e identificando las tareas repetitivas que pueden automatizarse fácilmente, aumentando la productividad.  Las máquinas de Cob-Solution se diseñan y fabrican en función de los requisitos específicos, utilizando el cobot más adecuado para la aplicación. La flexibilidad y la seguridad están garantizadas a precios asequibles para todas las empresas que deseen maximizar el rendimiento de su inversión.


Compartir artículo

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar