- Noticias
- Los planos aspirantes Kenos® KVG mejoran la productividad en la manipulación de planchas metálicas
Los planos aspirantes Kenos® KVG mejoran la productividad en la manipulación de planchas metálicas

Automation Technology ha diseñado y montado una línea de plegado, unión, ensamblaje y remachado con planos aspirantes Kenos® KVG de Piab para planchas galvanizadas, que le ha permitido optimizar los tiempos de ciclo y la seguridad de los operarios.
Automation Technology, una empresa líder en el campo de la automatización industrial, ha aprovechado su experiencia y conocimientos para diseñar y montar una línea automatizada para un fabricante italiano líder de elementos prefabricados. El éxito del proyecto ha sido fruto de la implementación de los planos aspirantes Kenos® KVG de Piab, que han desempeñado un papel crucial en varias etapas del proceso de producción, desde la manipulación de planchas lisas y onduladas hasta el ensamblaje final.
Para dar respuesta a los diversos requisitos del proceso de producción, Automation Technology ha desarrollado sistemas de agarre específicos: uno con cuatro planos aspirantes Kenos® KVG para las etapas inicial e intermedia (plegado, corrugado y unión) y otro con seis garras Kenos® KVG para la etapa de remachado, donde se ensamblan puertas y paredes compuestas por dos o tres elementos.
“Los planos aspirantes Kenos® han demostrado ser especialmente eficientes en la manipulación de las planchas de nuestros clientes, que son muy delicadas, tienen un grosor máximo de 0,35 mm y requieren un agarre firme y fiable”, afirma Giampaolo Giacometti, Mechanical Engineering Manager de Automation Technology. “Elegimos los planos aspirantes Kenos® por su versatilidad y su capacidad para manipular chapas con superficies muy variables, y las preferimos a los sistemas de ventosas multisucción porque estas no ofrecen la fiabilidad adecuada para esta aplicación específica y habrían requerido más mantenimiento”.
“Los planos aspirantes Kenos® facilitan la manipulación de diferentes formatos sin necesidad de cambiar de herramienta, lo que reduce significativamente los tiempos de inactividad de la máquina y mejora la productividad”, añade Edoardo Carretta, propietario de Automation Technology.
Gracias a la línea robotizada y a la tecnología de Piab, el integrador de sistemas de Borgaro Torinese (Turín) pudo sustituir con éxito el trabajo manual y eliminar así el riesgo de lesiones asociado al uso de la prensa.
Los planos aspirantes Kenos® de Piab están diseñados para agilizar los procesos de manipulación en diversos sectores y aplicaciones industriales. Esta versátil gama de planos aspirantes, que trabajan tanto con espuma como con ventosas, es capaz de manipular una amplia variedad de objetos de diferentes formas, tamaños y materiales. Los sistemas de agarre Kenos® pueden incorporar generación de vacío mediante eyectores multietapa COAX® de Piab, como en el caso de las garras instaladas por Automation Technology, o venir preparados para una generación de vacío externa, por ejemplo, con una bomba soplante de canal lateral.
La serie Kenos® KVG está disponible en dos anchuras: KVG60 (utilizada por Automation Technology) y KVG120, que es totalmente personalizable en términos de longitud, tipo de espuma o ventosa, tipo de tecnología interna (válvulas de retención autoexcluyentes u orificios calibrados) o tipo de generación de vacío, lo que permite manipular diversos tipos de objetos en diferentes sectores industriales, desde muebles hasta productos envasados o embalados.
La tecnología de generación de vacío COAX® de Piab está diseñada para minimizar el consumo energético y proporcionar al mismo tiempo un agarre rápido y seguro gracias a su alto flujo de vacío inicial. La bomba de vacío proporciona un alto rendimiento, incluso cuando la presión de suministro es baja o fluctuante. Pruebas comparativas independientes realizadas por el Instituto Fraunhofer para máquinas herramienta y tecnologías de conformado (IWU) de Dresde han demostrado que los eyectores Piab requieren una cantidad significativamente menor de aire comprimido para lograr los mismos resultados en comparación con los de otros fabricantes, lo que reduce los costes de suministro de aire comprimido y los costes totales de fabricación.
Automation Technology Srl
Automation Technology Srl es una empresa especializada en la creación de plantas y líneas robotizadas llave en mano que cuenta con más de veinte años de experiencia en el sector de la automatización industrial, lo que la sitúa como el partner ideal para las empresas que creen en el desarrollo tecnológico vinculado a la lógica de producción, y aumenta su competitividad en el mercado global.
Cada proyecto comienza con un análisis minucioso de las necesidades del cliente para crear la mejor solución en términos de productividad y ROI.
Automation Technology está presente en todos los sectores industriales y gestiona todo el proceso, desde el diseño hasta el mantenimiento y la ayuda posterior a la activación de los sistemas. Además, para aprovechar al máximo el potencial de las líneas robotizadas, ofrece sesiones de formación a los operarios para que estén siempre al día.
Más información
Paolo Santi, Senior Marketing Activation Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turín, Italia
www.piab.com