Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

  • Noticias
  • Manipule alimentos delicados con piSOFTGRIP®

Manipule alimentos delicados con piSOFTGRIP®

Publicado 10/6/2019

Piab presenta la nueva garra de vacío para la manipulación de producto alimentario de forma delicada.

Taby, Suecia - Piab se enorgullece de presentar la nueva garra de vacío para la manipulación delicada piSOFTGRIP®, desarrollada pensando especialmente en la automatización de la industria alimentaria. La garra delicada accionada por vacío agarra objetos delicados y ligeros de geometrías irregulares y/o superficies inusuales. La extracción de cajas de pequeños objetos de formas irregulares, como juguetes, es otra posible aplicación.

piSOFTGRIP® dispone de tres dedos de agarre y de una cavidad de vacío, todos fabricados en una sola pieza, lo cual da como resultado un producto sencillo y robusto. Como funciona con vacío, la fuerza de agarre se puede ajustar y controlar fácilmente en función del nivel de vacío aplicado.

“piSOFTGRIP® es una solución rentable para objetos delicados y difíciles de agarrar. La garra delicada puede agarrar objetos de hasta 50 mm de diámetro. Sin embargo, tenemos previsto que este primer lanzamiento vaya seguido de la introducción de modelos más grandes en una fase posterior”, declara Lennart Ryberg, Responsable de Producto Global de Piab.

La herramienta de vacío de agarre delicado es tan fácil de controlar e instalar como una ventosa y utiliza las mismas conexiones que las ventosas piGRIP® de Piab. Una conexión opcional de acero inoxidable ofrece la prestación de lavado, para facilitar la limpieza. Su diseño sencillo e intuitivo hace que piSOFTGRIP® sea fácil de integrar en procedimientos automatizados, donde puede contribuir a garantizar la calidad de los productos y a aumentar la productividad en general.

Fabricada en silicona detectable aprobada para el contacto directo con alimentos (de acuerdo con las normativas de la FDA y la UE), la garra de vacío piSOFTGRIP® es la primera de su categoría. Reforzada con un aditivo antibacteriano, la garra de silicona apta para el contacto con alimentos permite a la industria alimentaria ampliar su manipulación automatizada de alimentos para incluir una gama más amplia de productos. Los alimentos sin embalar, frescos y delicados pueden ser manipulados sin riesgo de que se echen a perder por aplastamiento o contaminación.

La garra de vacío piSOFTGRIP® fabricada en silicona es además una herramienta de automatización ligera, lo que supone agregar muy poco peso adicional cuando se instala en brazos robóticos. Tiene una altura de montaje de aproximadamente 80 mm, lo que permite utilizarla incluso con limitaciones de espacio.

Combinada con la herramienta de vacío de final de brazo piCOBOT® de Piab, piSOFTGRIP® ofrece una extensión “plug and play” potente y flexible para cobots. Dado que tanto piCOBOT® como piSOFTGRIP® ofrecen la funcionalidad de ahorro energético (ES), prácticamente no se requiere energía para las tareas de agarre y liberación. La garra delicada, práctica y apta para varias aplicaciones, ya dispone de certificación de UR para dicho uso.

Acerca de Piab

Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado y ayuda a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria de sectores como la logística en comercio electrónico, alimentación, farmacéutica, automoción y otros sectores manufactureros a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo. Con casi 500 empleados y ventas por valor de 1.200 millones de coronas suecas en 2018, Piab es una organización internacional que presta servicio a clientes de casi 70 países con toda una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigiéndose a geografías y segmentos de alto crecimiento, Piab tiene como visión convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y movilidad.

Más información

Kajsa Blixth, Chief Marketing Officer
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com


Compartir artículo

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar