- Noticias
- Mini pero potente: el nuevo plano aspirante Kenos® MiniGrip ofrece una sujeción estable y rígida incluso en superficies rugosas
Mini pero potente: el nuevo plano aspirante Kenos® MiniGrip ofrece una sujeción estable y rígida incluso en superficies rugosas

En los procesos de automatización de los sectores del envase y embalaje o el de alimentación y bebidas es necesario poder manipular los productos individualmente, así como en capas completas de productos.
El Kenos® MiniGrip (KMG) es una minigarra de espuma por vacío versátil, compacta y fácil de instalar. Este pequeño plano aspirante se puede disponer en filas sobre una herramienta de final de brazo (EOAT). La versión rectangular está equipada con múltiples orificios de aspiración que compensan los posicionamientos inexactos de los artículos individuales y además permite manipular varios objetos a la vez. El KMG redondo está disponible en versiones con restricción de caudal o con válvula de retención. Tanto las garras de espuma rectangulares como las redondas complementan la actual cartera de Piab, siendo unos miniplanos aspirantes de espuma capaces de compensar las irregularidades de la superficie del producto, la rugosidad y las variaciones en las formas. Además, el KMG ofrece un soporte rígido.
El Kenos® KMG es un plano aspirante de espuma por vacío que se puede adaptar a aplicaciones EOAT con espacio limitado, de forma similar a una ventosa. Su superficie de espuma ofrece la versatilidad necesaria para adaptarse a una amplia variedad de objetos sin necesidad de realizar ajustes. En caso de alturas de capa desiguales, el KMG puede equiparse con compensadores de nivel, evitando así la necesidad de cambiar de dispositivo de montaje.
El dispositivo de generación de vacío se puede instalar directamente en el KMG o cerca de él para maximizar su capacidad y eficiencia.
Disponible en formato redondo o rectangular, el Kenos® KMG ofrece un agarre estable y rígido incluso en superficies desiguales, rugosas, estructuradas o texturizadas y se puede utilizar para recoger objetos de materiales tanto porosos como no porosos. Con sus múltiples orificios de aspiración redondos, la minigarra de espuma rectangular se puede utilizar para manipular objetos más pequeños que la superficie de la garra, varios objetos a la vez o un solo objeto que cubra completamente la garra o que sea incluso más grande que su superficie. Los planos aspirantes que usan restricción de caudal son especialmente adecuados para aplicaciones de alta velocidad y pueden girarse hasta 360°.
El KMG redondo está disponible en tamaños de 25 mm a 70 mm de diámetro. La versión rectangular está disponible con un ancho de 20 mm a 40 mm y una longitud de entre 60 mm y 120 mm.
Ventajas para el cliente:
- Alta versatilidad combinada con flexibilidad para diferentes tamaños de EOAT, lo que permite su uso en producciones en serie
- Capacidad de multiaspiración gracias al diseño especial de los orificios del plano aspirante rectangular
- Mayor productividad y alta eficiencia gracias a la reducción del número de agarres fallidos
Aplicaciones:
- Producción y envasado de bienes de consumo de alta rotación
- Envasado retráctil de alimentos y bebidas como galletas, botellas o latas
- Manipulación de piezas pequeñas no planas en una línea de producción