- Noticias
- Nueva configuración Plug & Play del piCOBOT® para cobots FANUC CRX
Nueva configuración Plug & Play del piCOBOT® para cobots FANUC CRX

En Piab seguimos avanzando para poner a disposición de todos los usuarios finales nuestra principal familia de herramientas para cobots. Ahora ofrecemos los piCOBOT® y piCOBOT®L en versiones completamente adaptadas a FANUC CRX. Plug & Play total.
La herramienta inteligente de final de brazo piCOBOT® de Piab ha vivido hasta el momento casi una década de excelentes resultados en el mercado de equipos para cobots. Parte del éxito se debe a la propia concepción de la unidad: su diseño compacto, facilidad de uso y su gran precisión.
Y, por supuesto, su capacidad. A pesar de su poco peso, de solo 720 g, esta EOAT puede levantar objetos de hasta 7 kg. Tras el éxito de 2022, le siguió un modelo todavía más potente, el piCOBOT®L, con una capacidad de carga de hasta 16 kg.
Desde sus respectivos lanzamientos, tanto el piCOBOT® como el piCOBOT®L se han ido adaptando específicamente a fabricantes de cobots diferentes, uno de los cuales es FANUC, socio de algunas adaptaciones anteriores.
“Tras nuestras adaptaciones certificadas del piCOBOT® y el piCOBOT®L para los robots CR4/CR7 y LR Mate 200 de FANUC, lo más natural ha sido aplicar la misma configuración adaptada a su gama CRX. Y es en este punto donde estamos hoy, delante de un producto 100% Plug and Play", comenta Madeleine Sheikh, Product Manager de la división Vacuum Automation de Piab.
La nueva configuración Fanuc CRX es un paquete completo que incluye un plug-in de software, una interfaz mecánica, cableado específico y tubos de aire comprimido, que en su conjunto permitirán una interacción cobot segura y fácil de usar para el cliente final. Y como no podía ser de otra manera, cuando se trata de soluciones Piab, la instalación va acompañada de nuestra gama de ventosas y accesorios, que no deja de crecer, lo que garantiza aplicaciones a medida y para cualquier contexto.
“Nuestros nuevos paquetes del piCOBOT® y el piCOBOT®L están totalmente probados, aprobados y certificados por FANUC como dispositivos CRX y se venderán como tales”, concluye Madeleine Sheikh.
Además de tratarse de equipos para cobots comercializados por FANUC, el piCOBOT® y el piCOBOT®L están disponibles también en piab.com, y son totalmente configurables con el paquete CRX como complemento de las adaptaciones anteriores.
Más información
Luba Biber, Marketing Manager, Vacuum Automation Division
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com