Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

  • Noticias
  • Piab amplía la nueva serie de ventosas para automoción con tres nuevas subfamilias

Piab amplía la nueva serie de ventosas para automoción con tres nuevas subfamilias

Publicado 29/6/2021

En Piab estamos orgullosos de anunciar el lanzamiento de una nueva serie de ventosas para el sector de la automoción, destinadas a aplicaciones como fabricación de carrocerías, ensamblaje de piezas o líneas de prensado de baja/media velocidad. Estas nuevas ventosas representan una familia completa compuesta por 22 nuevos modelos.

La nueva línea de ventosas cumple con los requisitos del sector en lo relativo a dimensiones e interfaces, lo que simplifica la implementación e instalación. Las ventosas también representan una excelente alternativa en otros sectores como el de la madera o el aeroespacial, de electrodomésticos de línea blanca o en manipulación de planchas metálicas.

Todas las ventosas están hechas de Nitrilo-PVC negro sin silicona de dureza 60 Shore (A), un material que da como resultado una ventosa duradera y rentable a la vez. Las ventosas tienen unos tacos de fricción para resistir mejor a las fuerzas de cizallamiento durante su funcionamiento. Todas incorporan un inserto de aluminio moldeado para poder acoplar tanto su propia solución de fijación como usar alguna de las conexiones suministradas por Piab, incluidos los adaptadores de conexión rápida (T-slot). Hemos diseñado las ventosas para que funcionen incluso con niveles bajos de vacío, de modo que dispongan de una buena “reserva” de vacío para la propia elevación.

Ventosas existentes:

PAF - Piab Automotive Flat, 5 ventosas planas con tamaños de 30 a 80 mm.
Las ventosas PAF son redondas y planas, ideales para la manipulación dinámica de piezas de plancha metálica tanto planas como desiguales o curvadas. El patrón dibujado con pequeños tacos de fricción en el centro y el labio evitan que las planchas se puedan deslizar. Las PAF ofrecen una superficie de sellado más ancha para un mejor resultado sobre polvo y suciedad. Las ventosas están disponibles con la mayoría de accesorios estándar del sector de la automoción, inclusive el sistema de conexión rápida T-slot, el cual permite realizar cambios rápidos y mantiene las ventosas en su posición correcta.

  • Diseñadas para superficies planas o ligeramente curvadas, por ejemplo, en aplicaciones de manipulación de planchas metálicas dentro del sector de la automoción
  • Las ventosas tienen unos pequeños tacos de fricción para evitar que los objetos delgados pierdan su forma
  • Pueden resistir fuerzas de cizallamiento elevadas
  • Diseñadas para manipular tanto piezas secas como aceitosas

PAB - Piab Automotive Bellows, 5 ventosas con fuelles con tamaños de 30 a 80 mm.
Las ventosas PAB son redondas con fuelle y están creadas para la manipulación dinámica de piezas de plancha metálica tanto planas como desiguales o curvadas. El patrón dibujado con pequeños tacos de fricción en el centro y el labio evitan que las planchas se puedan deslizar. Las ventosas incorporan una superficie de sellado más ancha para un mejor resultado sobre polvo y suciedad. Las ventosas están disponibles con la mayoría de accesorios estándar del sector de la automoción, inclusive el sistema de conexión rápida T-slot, el cual permite realizar cambios rápidos y mantiene las ventosas en su posición correcta.

  • Para la manipulación de planchas metálicas en el sector de la automoción
  • Creadas para superficies planas o irregulares/curvadas o también si se requiere compensación de nivel como en las aplicaciones de desapilamiento, por ejemplo
  • Diseñadas para manipular tanto piezas secas como aceitosas
  • Pueden resistir fuerzas de cizallamiento elevadas
  • Su soporte interno proporciona estabilidad y buen agarre durante el movimiento en cualquier orientación

Nuevos modelos:

PAOF - Piab Automotive Oval flat, 4 ventosas ovaladas planas de tamaños 16x50, 30x90, 40x80 y 50x100 mm.
Las PAOF son unas ventosas planas de forma ovalada creadas para la manipulación dinámica de piezas alargadas de plancha metálica. Las PAOF presentan buena estabilidad y pequeños movimientos inherentes. El patrón dibujado con pequeños tacos de fricción en el labio de la ventosa evita que las planchas aceitosas puedan deslizarse. Las PAOF ofrecen una superficie de sellado más ancha para un mejor resultado sobre polvo y suciedad. Las ventosas están disponibles con la mayoría de accesorios estándar del sector de la automoción, inclusive el sistema de conexión rápida T-slot, el cual permite realizar cambios rápidos y mantiene las ventosas en su posición correcta.

  • Diseñadas para manipular piezas de plancha metálica largas y estrechas, planas o ligeramente curvadas, como las usadas en aplicaciones en fabricación de carrocerías en el sector del automóvil, por ej., placas y nervaduras de refuerzo
  • Creadas para manipular tanto piezas secas como aceitosas
  • Pueden resistir fuerzas de cizallamiento elevadas
  • Los tacos de fricción evitan deformaciones en objetos delgados o sensibles a perder la forma, y aportan una fricción adicional cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.

PAOB - Piab Automotive Oval Bellows, 3 ventosas ovaladas con fuelles de tamaños 30x60, 40x80 y 55x110 mm.
Las PAOB son unas ventosas con fuelle de forma ovalada creadas para la manipulación dinámica de piezas alargadas de plancha metálica. Las ventosas ofrecen una alta estabilidad, pequeños movimientos inherentes y son perfectas cuando se requiere compensación de nivel. Las PAOB se comportan de forma excelente al manipular planchas delgadas sin causar deformaciones ni abolladuras. El patrón dibujado con pequeños tacos de fricción en el labio de la ventosa evita que las planchas aceitosas puedan deslizarse. Las ventosas ofrecen una superficie de sellado más ancha para un mejor resultado sobre polvo y suciedad y tienen relieves para evitar la rigidez y el vacío autoinducido. Además, incluyen un refuerzo del fuelle que evita la implosión. Las ventosas están disponibles con la mayoría de accesorios estándar del sector de la automoción, inclusive el sistema de conexión rápida T-slot, el cual permite realizar cambios rápidos y mantiene las ventosas en su posición correcta.

  • Diseñadas para manipular objetos alargados con superficies planas y curvadas, p. ej., en sistemas de alimentación de líneas de prensado para el sector de la automoción, y para todo tipo de piezas, tamaños y formas.
  • Creadas tanto para superficies secas como aceitosas
  • Pueden manipular objetos con diferencias de altura.

PAXB - Piab Automotive X-tra Bellows, 5 ventosas multifuelle de tamaños de 32 a 88 mm.
Las PAXB son unas ventosas redondas multifuelle creadas para ofrecer un recorrido largo en aplicaciones de manipulación dinámica de objetos o piezas metálicas muy irregulares o curvadas como tubos (ofrecen una buena adaptación a superficies cóncavas y convexas). Las ventosas ofrecen una elevada fuerza de succión y efecto amortiguador en la colocación de las piezas. Presentan una buena estabilidad y resistencia a las fuerzas horizontales y el patrón de fricción evita el deslizamiento de las planchas aceitosas. Las ventosas incorporan una superficie de sellado más ancha para un mejor resultado sobre polvo y suciedad. Se requiere un nivel de vacío bajo para accionar la ventosa. Además, los relieves y refuerzos del fuelle evitan la viscosidad, el vacío autoinducido y la implosión. Las ventosas están disponibles con la mayoría de accesorios estándar del sector de la automoción, inclusive el sistema de conexión rápida T-slot, el cual permite realizar cambios rápidos y mantiene las ventosas en su posición correcta.

  • Diseñadas para superficies tanto planas como curvadas o irregulares cuando se requiere un alto nivel de compensación
  • Ventosa de fricción con multifuelle diseñada para manipular planchas metálicas aceitosas en trabajos de carrocería del automóvil.

Ventosas Piab para la automoción folleto (pdf)

 

¿Desea más información? Póngase en contacto con nosotros.


Compartir artículo

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar