- Noticias
- Piab amplía su gama de accesorios para ventosas
Piab amplía su gama de accesorios para ventosas

Con estas tres nuevas opciones de fijación de ventosas, Piab ofrece más posibilidades de configuración de herramientas EOAT permitiendo disponer de sistemas de manipulación más optimizados. Las nuevas tres opciones son un adaptador de ángulo, una rótula y un kit de extensión.
El adaptador de ángulo de acero inoxidable permite conectar en serie varias ventosas. Dispone de una rosca hembra M8 de 3/8” que facilita el montaje de la ventosa en el sistema por vacío, por ejemplo, sobre un raíl o un perfil metálico.
Las rótulas con bloqueo, también de acero inoxidable, permiten inclinar las ventosas, por ejemplo, en un utillaje o fijación. El rendimiento mejora al permitir inclinar la ventosa y que quede en paralelo a la superficie de los objetos. Las rótulas están disponibles en dos tamaños distintos.
Los kits de extensión de aluminio consisten en tubos de fijación con abrazaderas diseñadas para perfiles de aluminio. Puede atornillarse directamente en una placa o elemento similar o elaborar una fijación ajustable en altura. Están disponibles en longitudes de 100 y 200 mm.
Ventajas para el cliente
- Mayor flexibilidad para diseños de herramientas EOAT
- Fácil incorporación e integración de ventosas y componentes inteligentes
- Permite implementar sistemas fiables gracias a una fijación segura de las ventosas en herramientas EOAT con la inclinación requerida.