- Noticias
- Piab anuncia el lanzamiento del piFLOW®am
Piab anuncia el lanzamiento del piFLOW®am, una solución específica para la fabricación aditiva

Presentes en el mercado de la impresión 3D desde hace tiempo con sus transportadores por vacío piFLOW®p, Piab se siente ahora orgullosa de lanzar al mercado el primer transportador por vacío diseñado especialmente para la fabricación aditiva: piFLOW®am, una solución diseñada para integrarse en sistemas OEM
El piFLOW®am es un pequeño transportador por vacío diseñado en base a los requisitos de los OEM dentro del sector de la fabricación aditiva. Su diseño pequeño y compacto cuenta con la tecnología de vacío COAX® altamente eficiente y patentada por Piab así como una válvula de mariposa. Esta válvula de mariposa no es sensible a las fluctuaciones de presión y es capaz de mantener un lote de material en el interior sin necesidad de montar la bomba. Dispone de una conexión TC estándar que facilita al cliente la integración en su sistema. La unidad es sencilla de utilizar y se integra fácilmente con cualquier tipo o marca de impresora 3D, tamiz, tolva u otros recipientes intermedios. El producto se controla mediante unidades de control neumáticas o eléctricas.
La tecnología de transporte por vacío de Piab se puede utilizar para resolver muchos retos diferentes relacionados con la fabricación aditiva. Es la tecnología perfecta para cargar una impresora con polvo metálico, o también para recuperar o limpiar el exceso de material de las impresoras. En la fase de posproducción, permite llenar o vaciar el polvo metálico desde o hacia equipos adyacentes, como pueden ser un tamiz o un recipiente de polvo.
El piFLOW®am está hecho de acero inoxidable y puede resistir temperaturas del material de hasta 60°C [140°F]. El transportador pesa 15 kg (33 lb) y alcanza una presión de alimentación máxima de 0,7 MPa (101,5 psi).
Ventajas para los clientes:
- Seguridad para los empleados y protección frente a la exposición a polvos metálicos.
- Diseño compacto.
- Manipulación de materiales de alta densidad aparente (1,5 - 8 kg/l) (93,6-499 lb/ft3).
- Bajo nivel de ruido y bajo consumo de energía.
- Fácil de limpiar, operar y mantener.
Aplicaciones específicas:
- Recuperación del excedente de polvo metálico desde su respectivo recipiente
- Llenado de impresoras con polvo metálico
- Llenado de tamices o tolvas con polvo metálico
- Recuperación de polvo metálico de las impresoras
- Transporte desde o hacia la mezcladora o batidora