- Noticias
- Piab lanza al mercado la serie de eyectores Vacuplus para aplicaciones de pequeña y mediana envergadura
Piab lanza al mercado la serie de eyectores Vacuplus para aplicaciones de pequeña y mediana envergadura

Siguiendo con nuestra ambición de ampliar nuestra cartera de productos global, en Piab estamos muy satisfechos de poder presentar hoy el lanzamiento de nuestros eyectores Vacuplus, una solución diseñada para aplicaciones de pequeña y mediana envergadura que exigen el máximo rendimiento del eyector.
Los productos Vacuplus complementan nuestra gama de eyectores actual ofreciendo nuevas soluciones desarrolladas a partir de los conocimientos adquiridos a lo largo de más de 70 años de historia en automatización por vacío. La gama Vacuplus está compuesta por distintas configuraciones de los siguientes eyectores:
Los eyectores son altamente eficientes, ligeros, robustos y de fácil uso. En pocas palabras, la gama Vacuplus está pensada para clientes que necesitan un eyector de vacío sencillo y de gran calidad a la vez.
Beneficios para el cliente:
- Tamaño pequeño y compacto
- Las interfaces de vacío simétricas en la parte superior e inferior permiten una instalación flexible
- Tecnología patentada COAX®
La gama de eyectores Vacuplus está dirigida especialmente a aplicaciones de logística y envasado/embalaje como:
- Bin picking o bin picking aleatorio
- Conformado y carga/descarga de bandejas
- Montaje de cajas de cartón
- Manipulación de cajas y otros envases
- Apertura y manipulación bolsas y envases flexibles
- Alimentación y clasificación de tarjetas/tapas
- Etiquetado de productos y envases
Además, los eyectores Vacuplus aportan valor para otros sectores y aplicaciones como:
- Cerámica y azulejos: Cuidado de la máquina (machine tending)
- Plásticos: Automatización de procesos de desmoldeado
- Conformado de metales (no automoción): Cuidado de la máquina (machine tending)
- Trabajos en madera: Cuidado de la máquina (machine tending)