- Noticias
- Piab mejora el labio para bolsas (BGI) de la ventosa piGRIP®, especialmente diseñada para la manipulación de bolsas de plástico, desde las más resistentes hasta las más finas y delicadas
Piab mejora el labio para bolsas (BGI) de la ventosa piGRIP®, especialmente diseñada para la manipulación de bolsas de plástico, desde las más resistentes hasta las más finas y delicadas

piGRIP® es el nombre de una familia de ventosas configurables que admiten muchas de combinaciones y dan solución a todo tipo de aplicaciones de picking. Usted selecciona el tipo de labio, el fuelle, el soporte y la conexión más adecuados a sus necesidades.
El labio BGI (labio de bolsa piGRIP®) es un excelente accesorio para la manipulación tanto de bolsas de plástico resistentes como envases autoportantes que contengan sustancias o alimentos secos o húmedos. El diseño mejorado del labio BGI-2 ofrece también un muy buen comportamiento en el picking de bolsas de plástico más finas y delicadas.
En la familia de labios BGI, los tamaños de 34, 41, 48 y 63 mm dispondrán del nuevo diseño mejorado BGI-2. Las geometrías, materiales y tamaños de los labios son las mismas que la generación anterior de BGI. El configurador piGRIP® incluirá este modelo de ventosa.