- Noticias
- Piab se enorgullece de anunciar el lanzamiento de la nueva gama piSAFE®
Piab se enorgullece de anunciar el lanzamiento de la nueva gama piSAFE®

La nueva gama piSAFE® de Piab ofrece grandes beneficios en aplicaciones donde la seguridad, la flexibilidad, la velocidad y el rendimiento son clave. Las soluciones que ofrece la gama piSAFE® se han desarrollado para ofrecer productos configurables y de bajo peso que se puedan adaptar a sus necesidades específicas.
Si bien mantiene un rendimiento de vacío líder en el mercado a través de la tecnología COAX® patentada por Piab, el diseño flexible y la facilidad de mantenimiento la convierten en una opción perfecta para aplicaciones robóticas complejas y dispositivos de manipulación ergonómicos donde la seguridad es una preocupación clave. Ya sea para un sistema de sujeción por vacío centralizado o descentralizado, interfaces con sistemas EOAT comunes (estándar industrial) o un montaje independiente, la gama piSAFE® proporciona gran seguridad en el vacío y una configuración de alto rendimiento especificada para usted.
Beneficios clave de la gama piSAFE®:
- Válvula antirretorno de seguridad de vacío (válvula de retención) que mantiene el vacío en aplicaciones selladas en caso de un fallo energético o del sistema
- Configuraciones disponibles tanto para sistemas de vacío centralizados como descentralizados
- Puede reemplazar dispositivos de seguridad mecánicos o tanques de vacío más costosos en herramientas robóticas y equipos ergonómicos
- Adecuado en aplicaciones robóticas donde se requiere una alta exigencia de seguridad
- Adecuado para dispositivos de elevación/manipuladores ergonómicos y grúas que deban cumplir con normas de elevación como (DIN/SS) –EN 13155 y la norma ASME B30.20
- A través de las funciones de ahorro energético se reduce el nivel de ruido y la huella de carbono.
- El consumo de aire se reduce hasta en un 98 % por ciclo
- Los materiales ligeros reducen el peso de la EOAT y garantizan un menor desgaste de los motores robóticos y la transmisión con la posibilidad de aumentar la velocidad/aceleración o de tener un robot más pequeño y más barato
Características clave de la gama piSAFE®:
- Configurable con eyectores de vacío basados en tecnología COAX® con funciones de control integradas de ahorro energético y liberación
- Puerto de detección de vacío incluido para una fácil instalación del interruptor listo para usar
- Configurable con diferentes tipos de funciones de liberación que admiten la velocidad máxima de liberación y la liberación sin consumo de aire
- Configurable con múltiples opciones de montaje
- El diseño modular facilita el mantenimiento, con opciones de conexión rápida y es apto para configuraciones de aplicaciones.