- Noticias
- Piab transporta microaditivos para alimentos para mascotas y animales de granja en una solución de Conberg
Piab transporta microaditivos para alimentos para mascotas y animales de granja en una solución de Conberg

Aunque los microaditivos son una parte importante de los alimentos para mascotas y animales de granja de hoy en día, su cantidad tan variable por receta plantea un auténtico reto a la hora de automatizar la transferencia desde las estaciones de dosificación a las mezcladoras. El integrador de sistemas Conberg en Polonia desarrolló una solución específica basada en el transportador por vacío piFLOW®f de Piab.
Los microaditivos, como por ejemplo las enzimas, las vitaminas o los minerales, desempeñan un papel cada vez más importante en la nutrición animal. Dependiendo de la sustancia y de las recetas alimentarias, se añaden en cantidades diferentes que van desde menos de cien gramos hasta diez kilogramos. Esta enorme diferencia, además de un nivel de tolerancia de medio porcentaje de pérdida durante la transferencia, dificulta enormemente la automatización del proceso.
Confiando en la experiencia de Piab, el integrador de sistemas Conberg de Nowy Sącz en Polonia instaló con éxito en un productor de alimentos para animales un sistema de transporte por vacío basado en el piFLOW®f . Además del objetivo de acelerar y agilizar este proceso , la ergonomía también jugó un papel importante. Antes, la mezcladora tenía que cargarse manualmente, lo que obligaba a transportar y vaciar los sacos de ingredientes hasta el nivel de la mezcladora, a ocho metros por encima de la planta baja. En consecuencia, también el proyecto de automatización requería superar estos ocho metros de altura desde la estación de alimentación hasta la mezcladora.
Adrian Rolka, director de construcción de Conberg, explica la configuración del sistema: ”En la planta baja instalamos una estación de alimentación que consta de 10 contenedores. Estos recipientes se llenan manualmente con la dosis respectiva de cada microaditivo requerida para la receta de comida para animales que se va a producir. Cada microaditivo se transporta uno por uno desde la estación de alimentación a la mezcladora. Para cumplir con el estricto nivel de tolerancia, el proceso de transporte comienza con la dosis más baja, que suele ser inferior a 100 gramos. Luego continúa en secuencia ascendente hasta que se transporta a la mezcladora el lote más grande de hasta 10 kilogramos. Este orden asegura que la mayor parte posible de las sustancias dosificadas más pequeñas se transporte a través del sistema y llegue a la mezcladora. Dado que todos los ingredientes se utilizan en la misma receta, no es necesaria la limpieza entre el transporte de diferentes sustancias, lo que hace que el transporte ordenado según el peso sea una solución muy apropiada.”
Para un uso óptimo del espacio y la fiabilidad del proceso, el transportador piFLOW®f se instala en la parte superior de la mezcladora, a ocho metros de altura. “Este diseño permitió la instalación con una distancia de transporte razonable para un proceso eficiente, y que además deja espacio para la instalación de otras líneas de transporte en caso de ser necesario. También nos permitió cumplir con todas las regulaciones y al mismo tiempo lograr un flujo de material fácil”, añade Adrian Rolka.
Una válvula de mariposa entre cada recipiente y la manguera aspirna los microaditivos de la unidad respectiva. La potente y a la vez eficiente bomba de vacío COAX® de Piab garantiza un nivel de velocidad que mantiene limpia la tubería, reduciendo todavía más la pérdida de sustancias durante el proceso.
“Gracias a nuestra experiencia con transportadores por vacío Piab en otros proyectos y la asistencia profesional de los expertos locales de Piab, pudimos desarrollar una solución óptima para nuestros clientes que no solo acelera el proceso, sino que también elimina las tareas poco ergonómicas de sus empleados”, resume Joanna Zielińska-Pałka, directora ejecutiva de Conberg en cooperación con Piab.
El transportador por vacío piFLOW®f se usa ampliamente en industrias donde se requiere calidad alimentaria. Utilizado ampliamente como alternativa a los transportadores mecánicos, en especial cuando se requiere un transporte sin polvo en un sistema cerrado o cuando se requiere poco mantenimiento.
Tadeusz Fobke, Director de Ventas de Productos de Transporte por Vacío en Piab Polonia, añade que nuestros transportadores por vacío de la serie “piFLOW®f son muy adecuados para transportar alimentos para mascotas o ingredientes de alimentos para animales. No solo son compactos y de baja altura sino que además tienen bajos niveles de ruido y son muy fáciles de limpiar. Por lo tanto, encajan perfectamente con este tipo de empresas que producen varias recetas y necesitan modificarlas con frecuencia, o también aquellas que requieren transportar ingredientes aceitosos.”
Para que las grandes empresas reciban un apoyo aún mayor, Piab ha ampliado su gama de productos piFLOW®i/f con un nuevo transportador por vacío para grandes volúmenes de lotes. El nuevo piFLOW®i/f tiene un cuerpo de 28 litros y ofrece posibilidades para aumentar el rendimiento de la bomba. Esto se lleva a cabo instalando dos bombas piBASIC 400 o 600.
De este modo, la capacidad del transportador se incrementa de las actuales 5 toneladas por hora (cuerpo de 14 litros y una bomba piBASIC 600) a 7,5 toneladas por hora (cuerpo de 28 litros y dos bombas piBASIC 600).
Los transportadores Piab para la industria alimentaria están equipados con un cuerpo fabricado en acero inoxidable (ASTM 304). Las juntas que están en contacto directo con el producto que se va a transportar cumplen tanto con la FDA como con todas las normativas europeas para cumplir con los requisitos de la industria alimentaria. El piFLOW®f de Piab también cuenta con la certificación ATEX Polvo.