Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

piCOBOT® Electric ahora con una integración perfecta para FANUC CRX

Publicado 29/4/2025
piCOBOT® Electric ahora con una integración perfecta para FANUC CRX

piCOBOT® Electric, con un diseño estilizado y totalmente eléctrico, continúa marcando la diferencia en cuanto a las aplicaciones con cobots al eliminar los tubos de aire y el cableado. piCOBOT® Electric ya ha demostrado su éxito en el mercado gracias a su bomba eléctrica de bajo consumo. Ahora, damos el siguiente paso para ampliar sus posibilidades.

Tras el éxito del lanzamiento inicial, ahora presentamos la integración Plug & Play con los robots colaborativos FANUC CRX. La nueva configuración para FANUC CRX es un paquete completo que incluye un plug-in de software, una interfaz mecánica y cableado específico, lo que garantiza una instalación sencilla y un uso seguro del cobot. Y como no podía ser de otra manera, cuando se trata de soluciones Piab, la instalación va acompañada de nuestra siempre creciente gama de ventosas y herramientas de agarre, lo que garantiza aplicaciones a medida y para cualquier contexto. 

Dado que solo requiere una conexión en el brazo del cobot, la instalación sigue siendo sencilla. Además, al ofrecer una configuración tan limpia permite un movimiento completamente libre y sin restricciones.  

Principales ventajas para el cliente 

Selección de productos simplificada: preconfigurado para un funcionamiento óptimo con los cobots Fanuc CRX. 

Instalación simplificada: el kit Plug & Play incluye un plug-in de software, además de un cable eléctrico y herramientas de montaje para simplificar el proceso de instalación.  

Programación y uso mejorados: con el plug-in para Fanuc CRX, la programación y el uso son más intuitivos, lo que agiliza la configuración y el uso. 

Generación de vacío totalmente eléctrica: no se necesita ninguna infraestructura de aire comprimido.  

Ligero y compacto: permite el montaje directo en la brida del cobot.

Movimiento sin restricciones del brazo del cobot: sin enredos en los tubos de aire ni en el cableado.  

Aplicaciones a medida: compatible con la amplia gama de ventosas y herramientas de agarre de Piab. 


Compartir artículo

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar