- Noticias
- piCOBOT® todavía más cooperativo
piCOBOT® todavía más cooperativo
La inteligente herramienta de final de brazo (EOAT) de vacío de Piab, piCOBOT®, ahora es configurable para cualquier cobot.
Taby, Suecia - El piCOBOT®, la herramienta de final de brazo (EOAT) de Piab accionada por vacío y de diseño inteligente, está ahora disponible con una interfaz eléctrica genérica, así como diversas opciones para las dimensiones de la placa de montaje mecánico de acuerdo con la norma ISO 9409-1, lo cual permite su configuración para que funcione con cualquier robot cooperativo y robots industriales más pequeños. Al ofrecer compatibilidad genérica para piCOBOT®, Piab responde a las llamadas de diversos fabricantes de los conocidos como cobots, que desean utilizar la EOAT de vacío exclusiva de la compañía en colaboración con sus cobots. Originalmente certificado para funcionar con cobots de Universal Robots, piCOBOT® amplía ahora su alcance al mercado de los cobots ofreciendo un elevado grado de capacidad de configuración.
A través de una herramienta de configuración online muy fácil de utilizar, los clientes de Piab pueden elegir entre una interfaz eléctrica genérica que incluye un cable estándar o una específica de Universal Robots. Los clientes también pueden elegir varias interfaces mecánicas diferentes, de modo que pueden configurar herramientas que respondan con precisión a sus requisitos y/o aplicaciones específicas. Al ofrecer extensiones plug-and-play para cobots, piCOBOT® garantiza una interacción humano-robot segura y efectiva.Con la tecnología de vacío patentada y altamente eficiente COAX® de Piab, piCOBOT® incluye una unidad de bomba de vacío y una garra ajustable equipada con ventosas. La amplia gama de ventosas de Piab permite a los clientes personalizar sus propias soluciones.
“El mercado de los cobots está en expansión en este momento, por lo que no es sorprendente que los fabricantes estén interesados en combinar sus cobots con nuestra herramienta de final de brazo realmente flexible y fácil de usar. piCOBOT® permite un funcionamiento seguro y optimizado desde un punto de vista energético, lo cual garantiza que los cobots de los fabricantes sean lo más productivos posible”, comenta Jan Schieche, Responsable de Productos Internacional para Automatización.
Con una capacidad de carga útil óptima para el cobot, piCOBOT®, incluida la garra, pesa tan solo 720 g.A pesar de su peso mínimo, la EOAT de Piab puede levantar objetos de hasta 7 kg de peso.Un formato compacto y una altura baja de tan solo 69 mm también permiten utilizar piCOBOT® en áreas con restricciones de espacio. Diseñado para la máxima flexibilidad y alcance, piCOBOT® tiene una anchura de 97-142 mm y su garra ajustable se puede inclinar +/- 15 grados.
"piCOBOT® puede utilizarse ahora para ampliar el alcance de todos los cobots independientemente de la marca, con lo cual se logra que los robots cooperativos lo sean todavía más y, de este modo, se promueven entornos de trabajo más productivos y fáciles de utilizar", concluye Jan Schieche.
piCOBOT® folleto – Compatibilidad genérica (pdf)
Acerca de Piab
Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado y ayuda a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria de sectores como la logística en comercio electrónico, alimentación, farmacéutica, automoción y otros sectores manufactureros a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo. Con casi 500 empleados y ventas por valor de 1.200 millones de coronas suecas en 2018, Piab es una organización internacional que presta servicio a clientes de casi 70 países con toda una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigiéndose a geografías y segmentos de alto crecimiento, Piab tiene como visión convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y manipulación.
Más información
Kajsa Blixth, Vicepresidenta de Marketing y Gerente de Comunicaciones
Tel.: +46 (0) 8 630 25 85
Correo electrónico: kajsa.blixth@piab.com