Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

  • Noticias
  • Con la piSOFTGRIP® 100-4, Piab lanza la garra más grande de esta serie

Con la piSOFTGRIP® 100-4, Piab lanza la garra más grande de esta serie

Publicado 2/1/2022

En Piab estamos orgullosos de presentar la nueva y más grande piSOFTGRIP®100-4, desarrollada especialmente con el propósito de optimizar la automatización de la industria alimentaria. También puede manipular piezas de máquinas con formas irregulares y retirar piezas moldeadas por inyección.

La piSOFTGRIP® 100-4 tiene cuatro dedos de agarre y una cavidad de vacío que le permite sostener objetos de hasta 100 mm [3,93 pulgadas] de ancho. Como el resto de los miembros de la familia piSOFTGRIP®, está fabricada en una sola pieza, dando como resultado un producto sencillo y resistente. Hecha de silicona detectable aprobada para el contacto directo con alimentos, esta pinza de agarre delicado puede utilizarse para automatizar la manipulación de todo tipo de alimentos frescos, frágiles y sin envasar, sin riesgo de aplastarlos.

Las pinzas de agarre delicado por vacío piSOFTGRIP® son una solución excelente, rentable y resistente para manipular objetos frágiles y sensibles a la presión. Su tamaño compacto las hace ideales para múltiples aplicaciones, incluso en entornos de maquinaria con limitaciones de espacio. Las soft grippers piSOFTGRIP® son tan fáciles de controlar e instalar como una ventosa. No requieren ninguna programación específica. El nivel de vacío puede ajustarse fácilmente para garantizar la fuerza de agarre adecuada para una manipulación suave y a la vez, segura, de los objetos delicados.

El diseño sencillo e intuitivo de las pinzas de vacío piSOFTGRIP® las hace fácilmente integrables en procedimientos automatizados, donde pueden ayudar a garantizar la calidad de los productos y aumentar la productividad en general. Sus conexiones lavables facilitan su limpieza.

La piSOFTGRIP® 100-4 es la versión más grande de una serie de garras con tres dedos, la piSOFTGRIP® 50-3 y la 30-3 para frutas pequeñas y bombones, así como la versión piSOFTGRIP® 50-2, una excelente solución de agarre con dos dedos, ideal para objetos alargados pequeños y delicados como conos o cortes de pescado. Las garras de la familia piSOFTGRIP® pueden integrarse en aplicaciones con múltiples unidades de agarre o como una herramienta independiente.

Principales beneficios de la serie piSOFTGRIP®:

  • Solución rentable para objetos frágiles y delicados
  • El material de silicona permite su funcionamiento en ambientes de alta y baja temperatura
  • Fácil instalación sin programación
  • Fácil de limpiar con la conexión lavable
  • Resistente al polvo, gracias a la cavidad de vacío sellada

¿Desea más información? Póngase en contacto con nosotros.


Compartir artículo

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar