Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Nuevo diseño
Nuevo diseño
Nuevo diseño
Nuevo diseño
Nuevo diseño
Nuevo diseño
Número de artículo: CPT

Cobot Palletizing Tool (CPT)

CPT es una herramienta compacta todo en uno con un alcance extendido para la paletización asistida por cobot. Su superficie de agarre de múltiples zonas permite...
Leer más

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Mayor rendimiento de paletas - La superficie de agarre está diseñada para cubrir múltiples zonas, permitiendo el manejo de diferentes tamaños de cajas o múltiples cajas en cada ciclo.
  • Alcance máximo del cobot – El diseño ligero y descentrado extiende el alcance del cobot hasta 100 mm.
  • Velocidad máxima de manejo - La unidad de válvula inteligente piCOMPACT®23 integrada permite tiempos de respuesta extremadamente rápidos, aumentando el rendimiento.
  • Alta eficiencia energética - Equipado con tecnología de generación de vacío COAX®, se reduce el consumo de aire, mientras se asegura una potencia de elevación segura con la carga máxima.
  • Un EOAT en lugar de varios - Para diferentes configuraciones, por ejemplo, al cambiar de productos, solo es necesario cambiar la placa de succión inferior de espuma a ventosas o viceversa.
  • Fácil de usar - Software Plug & Play e interfaces ofrecidas para cobots UR (series E y CB) y software de paletización Rocketfarm PALLY con planificación de rutas adaptativa (Software no incluido).
  • Apto para todos - Interfaz eléctrica genérica disponible con varias opciones de interfaz mecánica para adaptarse a cualquier otro cobot o pequeño robot industrial según el estándar ISO 9409-1.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)