- Soluciones de agarre para robots y cobots
- Sistemas de agarre para cobots y robots
- piCOBOT® L vacuum gripper unit
piCOBOT® L vacuum gripper unit
piCOBOT® L es una potente unidad de bomba de vacío para aprovechar al máximo la capacidad de un cobot/robot pequeño de hasta 16 kg, incluso en entornos hostiles. Permite movimientos rápidos para una alta productividad en embalaje, paletización, montaje de piezas o mantenimiento de máquinas. Diseñado con la mayor flexibilidad posible para manejar una amplia variedad de artículos, puede equiparse con una amplia gama de unidades de agarre, desde soluciones Piab estándar o de línea personalizada hasta desarrollos internos.

5 productos