Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: piCOBOT® L

piCOBOT® L

piCOBOT® L es una exclusiva bomba de vacío de alta potencia que maximiza las características de elevación de cobots y robots industriales de pequeño tamaño, inc...
Leer más

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Rendimiento y fiabilidad superiores a pesar de su diseño ligero y compacto.  
  • El grado de protección IP65 permite su uso en entornos difíciles.  
  • Fácil acceso a las piezas esenciales para simplificar la limpieza.  
  • Extremadamente potente con hasta cuatro eyectores COAX® SX42 que admiten cargas útiles de hasta 16 kg (35 lb).   
  • Software e interfaces Plug & Play ofrecidos para los cobots UR (series E y CB) y Fanuc (series LR, CR y CRX).  
  • Hay disponibles interfaces eléctricas genéricas con diversas opciones de montaje para cualquier otro cobot o robot industrial pequeño.  
  • Se suministra con una amplia variedad de garras totalmente adaptadas de distintas funcionalidades y tamaños, desde soluciones estándar o Custom-Line de Piab hasta desarrollos internos.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar