Número de artículo: 0232325
3 Variantes
Válvula Reversible para soplantes conectados directamente a la KVG120, montaje directo, G 1 1/4" - 90°
Las Válvulas Reversibles Kenos (DM) son válvulas de vacío con control neumático 3/2 que se utilizan en máquinas de generación de vacío como el soplante de canal...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0232324
- 0232325
- 0210344
Características
- Estas válvulas son Plug and Play, conectadas directamente sobre los conectores de vacío en la KVG120.
- Tienen las funciones de aspiración o liberación rápida del producto según la operación.
- Están hechas de aluminio anodizado con juntas de POM-C.