Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Kenos® MiniGrip - KMG - 1
Número de artículo: Kenos® MiniGrip - KMG

Kenos® MiniGrip - KMG

El KMG es un miniplano aspirante de espuma que se puede adaptar a aplicaciones con poco espacio en una EOAT, de forma similar a una ventosa. Su superficie de es...
Leer más

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Soporte fuerte y rígido en vacío.
  • Versión redonda: Disponible en diámetros de 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm y 70 mm. Disponible en versiones de restricción de caudal o con válvula de retención.
  • Versión rectangular: Disponible en cuatro tamaños: 20 x 80 mm, 20 x 120 mm, 40 x 60 mm, 40 x 100 mm. Los múltiples orificios de aspiración solo requieren una cobertura parcial de la superficie de la garra y también son adecuados para la manipulación de varias piezas a la vez.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar