Número de artículo: LBG-50 Lightweight Bag Gripper
LBG-50 Lightweight Bag Gripper
LBG-50 es una garra mecánica prediseñada con tecnología Piab para paletizado de sacos. Aunque el adjetivo “ligera” se refiere a su perfeccionado diseño, el ren...
Leer más
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Eleva bolsas grandes y sacos de cualquier material estándar como papel, plástico, tela o non woven (material textil no tejido). Hay disponible además una actualización que mejora la manipulación por vacío de las láminas antideslizantes.
- Dimensiones de los sacos hasta 495 x 650 x 215 mm y con un peso ≤50 kg.
- Anchura y distancia entre los dedos ajustable para una adaptación perfecta tanto al transportador como a los sacos. El accionamiento de la placa prensora superior permite un agarre vertical seguro.
- Se trata de una herramienta de aluminio, con un diseño ligero que maximiza la carga útil del robot.
- El paquete de válvulas puede configurarse con Discrete I/O, Ethernet/IP o Profinet.
- Placas de montaje robustas con una amplia selección de interfaces robóticas ISO, así como versiones sin taladrar para personalización.
Alimentación y bebidas
Embalaje
Manuales
PDF
Folletos
PDF
Certificados
PDF
White Paper
PDF